Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Compact
    Гама на продукта
    NSX100...250
    product or component type
    Базова рамка
    Съкратено наименование на устройството
    Compact NSX250H
    Приложение на устройството
    Дистрибуция
    Име на прекъсвача
    Compact NSX250H
    Описание на полюсите
    3P
    [In] номинален ток
    250 A при 40 °C
    [Ue] Изолационно напрежение
    800 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV в съответствие с IEC 60947-2
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Изключвателна способност код
    H
    Изключвателна способност
    85 kA при 240 V AC 50/60 Hz в съответствие с UL 508
    65 kA при 480 V AC 50/60 Hz в съответствие с UL 508
    10 kA Icu при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    100 kA Icu при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    35 kA Icu при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    50 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    65 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    70 kA Icu при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    15 kA при 600 V AC 50/60 Hz в съответствие с UL 508
    Работна изключвателна възможност
    при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с EN 60947-2
    Да в съответствие с IEC 60947-2
    Ниво на замърсяване
    3 в съответствие с IEC 60947-1
    Допълнителни устройства
    Тип управление
    Щифт
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Тип защита
    Без защита
    Механична издръжливост
    20000 цикъла в съответствие с IEC 60947-2
    Електрическа устойчивост
    10000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz In в съответствие с IEC 60947-2
    10000 цикъла 690 V AC 50/60 Hz In/2 в съответствие с IEC 60947-2
    20000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz In/2 в съответствие с IEC 60947-2
    5000 цикъла 690 V AC 50/60 Hz In в съответствие с IEC 60947-2
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP40 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с IEC 62262
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.8)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 19-7-2
    Размер 13.2 MB
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Версия 00)
    Дата 18-8-21
    Размер 5.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for LV431404: 3P NSX250H without trip unit; Compact circuit breaker (Версия 1.0)
    3P NSX WITHOUT TRIP UNIT COMPACT CI (Версия 1.0)
    Дата 18-4-11
    Размер 659.8 KB
    Дата 18-4-11
    Размер 424.8 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (Версия 08)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-13
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-13
    Размер 195.3 KB
    Софтуер - Описание на версията
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Micrologic Firmware History (Версия 01)
    Дата 19-5-15
    Размер 728.9 KB