Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    NSX100...250
    product or component type
    Изключващ блок
    Съвместимост на гамата
    Compact NSX250
    Приложение на устройството
    Дистрибуция
    Описание на полюсите
    4P
    Защитени полюси описание
    3t
    Неутрална позиция
    Ляво
    тип на мрежата
    AC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Наименование изключващ блок
    TM-D
    Техлнология изкючвателно устройство
    Термо-магнитна
    Защитни функции на изключвателно устройство
    LI
    Тип защита
    Защита от пренатоварване (термична)
    Защита от късо съединение (магнитно)
    Настройка на изключвателно устройство
    200 A при 40 °C
    Допълнителни устройства
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz
    Неутрална настройка за защита
    Няма защита
    long time pick-up adjustment type Ir
    Регулируем
    [Ir] long time pick-up adjustment range
    0.7...1 x In
    long time delay adjustment type
    Неподвижен/фиксиран
    Времезакъснение за задействане на бавнодействаща защита
    120…400 s при 1.5 x In
    15 s при 6 x Ir
    short-time pick-up adjustment type Isd
    Регулируем
    Ток на бъзродействаща защита
    5...10 x In
    short-time delay adjustment type
    Фиксиран
    Околна среда
    Стандарти
    UL 508
    EN/IEC 60947-2
    Продуктови сертификати
    EAC
    Marine
    CCC
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -50…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.8)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 19-7-2
    Размер 13.2 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for LV431441: 4P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100-250 CIRCUIT (Версия 1.0)
    4P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT (Версия 1.0)
    Дата 18-6-8
    Размер 861.3 KB
    Дата 18-6-8
    Размер 556.4 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TM-D / TM-G / MA / NA / DC trip unit for breaker NSX100-250 A (Версия 09)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-23
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-23
    Размер 195.3 KB