Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    NSX100...250
    product or component type
    Control unit
    Съвместимост на гамата
    Compact NSX250
    Приложение на устройството
    Generator
    Описание на полюсите
    4P
    Защитени полюси описание
    3t + N/2
    4t
    3t
    Неутрална позиция
    Ляво
    тип на мрежата
    AC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Наименование изключващ блок
    Micrologic 2.2 G
    Техлнология изкючвателно устройство
    Електронен
    Защитни функции на изключвателно устройство
    LSoI
    Тип защита
    Защита от пренатоварване (дългосрочна)
    Short time short-circuit protection with fixed delay
    Мигновенна защита при късо съединение
    Настройка на изключвателно устройство
    250 A при 40 °C
    Допълнителни устройства
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz
    Неутрална настройка за защита
    0.5 x Ir (3t + N/2)
    1 x Ir (4t)
    Няма защита (3t)
    long time pick-up adjustment type Ir
    Регулируем 9 настройки
    [Ir] long time pick-up adjustment range
    0.9...1 x Io
    long time delay adjustment type
    Неподвижен/фиксиран
    Времезакъснение за задействане на бавнодействаща защита
    15 s при 1.5 x Ir
    0,35 s при 7.2 x Ir
    0,5 s при 6 x Ir
    Термална памет
    20 minutes before and after tripping
    short-time pick-up adjustment type Isd
    Регулируем
    Ток на бъзродействаща защита
    1.5...9 x Ir
    short-time delay adjustment type
    Фиксиран
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0,14 s
    Мигновенно регулиране тип II
    Неподвижен/фиксиран
    [Ii] instantaneous pick-up adjustment range
    3000 A
    Околна среда
    Стандарти
    UL 508
    EN/IEC 60947-2
    Продуктови сертификати
    CCC
    EAC
    Marine
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -50…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • French
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.8)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 19-7-2
    Размер 13.2 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for LV431485: 4P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100-250 CIRCUIT (Версия 1.0)
    4P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT (Версия 1.0)
    Дата 18-6-8
    Размер 861.3 KB
    Дата 18-6-8
    Размер 556.4 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Micrologic trip units IS for circuit breaker NSX100-250 A, FPower NSX and GV7Notice dinstallation de déclencheur Micrologic pour disjoncteur NSX100-250 A, FPower NSX et GV7 (Версия 09)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB