Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Compact NSX <630A
LV431642 Schneider Electric

LV431642

Green premium brand logo
LV431642 Schneider Electric
LV431642
Green premium brand logo

Автоматичен прекъсвач Compact 4P3D TM160D NSX25

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Compact
    Наименование на продукта
    Compact NSX
    Съкратено наименование на устройството
    Compact NSX250F
    тип продукт или компонент
    Прекъсвач
    Приложение на устройството
    Дистрибуция
    Описание на полюсите
    4P
    Защитени полюси описание
    3t
    Неутрална позиция
    Ляво
    [In] номинален ток
    160 A при 40 °C
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz
    тип на мрежата
    AC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с EN 60947-2
    Да в съответствие с IEC 60947-2
    Категория за оползотворяване
    Категория А
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    85 kA при 240 V AC 50/60 Hz в съответствие с UL 508
    22 kA Icu при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    35 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    36 kA Icu при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    8 kA Icu при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    85 kA Icu при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    35 kA при 480 V AC 50/60 Hz в съответствие с UL 508
    30 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    15 kA при 600 V AC 50/60 Hz в съответствие с UL 508
    Performance level
    F 36 kA 415 V AC
    Наименование изключващ блок
    TM-D
    Техлнология изкючвателно устройство
    Термо-магнитна
    Защитни функции на изключвателно устройство
    LI
    Тип управление
    Щифт
    Circuit breaker mounting mode
    Неподвижен/фиксиран
    Допълнителни устройства
    [Ue] Изолационно напрежение
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    35 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    36 kA при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    85 kA при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    22 kA при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    30 kA при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    8 kA при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Механична издръжливост
    20000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    10000 цикъла 440 V In в съответствие с IEC 60947-2
    10000 цикъла 690 V In/2 в съответствие с IEC 60947-2
    20000 цикъла 440 V In/2 в съответствие с IEC 60947-2
    5000 цикъла 690 V In в съответствие с IEC 60947-2
    Монтажна подпора
    Заден капак
    Обърнати връзки
    Преден
    downside connection
    Преден
    Свързващи клеми
    35 mm
    Тип защита
    Защита от пренатоварване (термична)
    Защита от късо съединение (магнитно)
    Настройка на изключвателно устройство
    160 A при 40 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Регулируем
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0.7...1 x In
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Неподвижен/фиксиран
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    120…400 s при 1.5 x In
    15 s при 6 x Ir
    Short-time protection pick-up adjustment type Isd
    Неподвижен/фиксиран
    [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
    1250 A
    Short-time protection delay adjustment type tsd
    Фиксиран
    Neutral protection settings
    Няма защита (3t)
    Спомагателни контакти
    Без
    Локална сигнализация
    Positive contact indication
    Width (W)
    140 mm
    Height (H)
    161 mm
    Depth (D)
    86 mm
    тегло на продукта
    2,8 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 60947
    UL 508
    Продуктови сертификати
    Marine
    EAC
    CCC
    Категория на защита
    Клас II
    Защита от токов удар
    Клас II
    Ниво на замърсяване
    3 в съответствие с IEC 60664-1
    Степен на защита IP
    IP40 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с IEC 62262
    Температура на околния въздух при работа
    -35…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -55…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици15
    • български11
    • English12
    • French10
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 71.5 MB
    Дата 20-2-10
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 12.2 MB
    Дата 20-1-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.4 MB
    Дата 18-11-1
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSX100/160/250 4P; Compact circuit breaker
    Файлове в документа
    zip
    669.4 KB
    stp
    1,007.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.6 MB
    Дата 01-1-7
    Файлове в документа
    zip
    669.4 KB
    stp
    1,007.6 KB
    NSX100/160/250 4P; Compact circuit breaker
    Файлове в документа
    zip
    546.9 KB
    stp
    909.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.9 MB
    Дата 12-6-22
    Файлове в документа
    zip
    546.9 KB
    stp
    909.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 7 MB
    Дата 08-8-4
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 6.2 MB
    Дата 08-8-4
    prp.document.label.format zip
    Размер 8.2 MB
    Дата 08-8-3
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.2 MB
    Дата 18-1-5
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.9 MB
    Дата 17-12-21
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 305.5 KB
    Дата 19-6-27
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LV431642 : LV431642_REACH_DECLARATION
    Описание
    LV431642_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    LV431642_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LV431642 : LV431642_ROHS_DECLARATION
    Описание
    LV431642_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    LV431642_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LV431642 : LV431642_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    LV431642_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    LV431642_ROHS_CHINA_DECLARATION