Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Compact NSX <630A
LV434557 Schneider Electric

LV434557

LV434557 Schneider Electric
LV434557

Изключващ механизъм - Micrologic 2.3 AB - 400 A - 4 полюса

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    NSX400...630
    тип продукт или компонент
    Control unit
    Съвместимост на гамата
    Compact NSX400
    Compact NSX630
    Приложение на устройството
    Special application
    Описание на полюсите
    4P
    Защитени полюси описание
    4t
    3t + N/2
    3t
    Неутрална позиция
    Ляво
    тип на мрежата
    AC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Наименование изключващ блок
    Micrologic 2.3 AB
    Техлнология изкючвателно устройство
    Електронен
    Защитни функции на изключвателно устройство
    LSoI
    Тип защита
    Защита от пренатоварване (дългосрочна)
    Short time short-circuit protection with fixed delay
    Мигновенна защита при късо съединение
    Настройка на изключвателно устройство
    400 A при 40 °C
    Допълнителни устройства
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz
    Неутрална настройка за защита
    0.5 x Ir (3t + N/2)
    1 x Ir (4t)
    Няма защита (3t)
    long time pick-up adjustment type Ir
    Регулируем
    [Ir] long time pick-up adjustment range
    260...400 A
    long time delay adjustment type
    Неподвижен/фиксиран
    Времезакъснение за задействане на бавнодействаща защита
    15 s при 1.5 x Ir
    0,35 s при 7.2 x Ir
    0,5 s при 6 x Ir
    Термална памет
    20 minutes before and after tripping
    short-time pick-up adjustment type Isd
    Регулируеми 9 настройки
    Ток на бъзродействаща защита
    1.5...10 x Ir
    short-time delay adjustment type
    Фиксиран
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0,02 s
    Мигновенно регулиране тип II
    Неподвижен/фиксиран
    [Ii] instantaneous pick-up adjustment range
    4800 A
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 60947-2
    UL 508
    Продуктови сертификати
    Marine
    EAC
    CCC
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -50…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици13
    • български7
    • English10
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 71.5 MB
    Дата 20-2-10
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.7 MB
    Дата 20-1-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 12.2 MB
    Дата 20-1-1
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    4P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    861.3 KB
    zip
    556.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.4 MB
    Дата 13-9-12
    Файлове в документа
    stp
    861.3 KB
    zip
    556.4 KB
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.4 MB
    Дата 17-11-15
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LV434557 : Изключващ механизъм - Micrologic 2.3 AB - 400 A - 4 полюса
    Описание
    Изключващ механизъм - Micrologic 2.3 AB - 400 A - 4 полюса
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Изключващ механизъм - Micrologic 2.3 AB - 400 A - 4 полюса
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LV434557 : Изключващ механизъм - Micrologic 2.3 AB - 400 A - 4 полюса
    Описание
    Изключващ механизъм - Micrologic 2.3 AB - 400 A - 4 полюса
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Изключващ механизъм - Micrologic 2.3 AB - 400 A - 4 полюса
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LV434557 : Изключващ механизъм - Micrologic 2.3 AB - 400 A - 4 полюса
    Описание
    Изключващ механизъм - Micrologic 2.3 AB - 400 A - 4 полюса
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Изключващ механизъм - Micrologic 2.3 AB - 400 A - 4 полюса
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 191.7 KB
    Дата 12-10-12
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 54.4 KB
    Дата 12-10-12
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.8 MB
    Дата 10-1-31