ISFT100N
    Обхват
    Fupact
    Наименование на продукта
    Fupact ISFT
    Съкратено наименование на устройството
    ISFT100N
    product or component type
    Товаров прекъсвач
    Приложение на устройството
    Дистрибуция
    Equipment protection, monitoring and control
    Допълнителни устройства
    Описание на полюсите
    3P
    Защитени полюси описание
    3f
    Тип предпазител
    DIN
    Размер на предпазителя
    NH000
    тип на мрежата
    AC
    DC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Тип управление
    Fuse carriers handle
    Номинален термичен ток
    100 A ( 40 °C ) power dissipation per fuse: 7.5 W
    100 A ( 40 °C ) Хоризонтал
    100 A ( 40 °C ) вертикална
    70 A ( 70 °C ) Хоризонтал
    70 A ( 70 °C ) вертикална
    75 A ( 65 °C ) Хоризонтал
    75 A ( 65 °C ) вертикална
    80 A ( 60 °C ) Хоризонтал
    80 A ( 60 °C ) вертикална
    85 A ( 55 °C ) Хоризонтал
    85 A ( 55 °C ) вертикална
    90 A ( 50 °C ) Хоризонтал
    90 A ( 50 °C ) вертикална
    95 A ( 45 °C ) Хоризонтал
    95 A ( 45 °C ) вертикална
    Номинален стандартен термичен ток
    100 A ( 40 °C ) / Power dissipation per fuse: 7.5 W
    Номинална отговорност
    Uninterrupted
    [Ue] Изолационно напрежение
    800 V AC 50/60 Hz
    800 V DC
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV
    [Ue] номинално работно напрежение
    440 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    690 V AC 50/60 Hz AC-20
    690 V DC DC-20
    Номинален работен ток
    100 A AC-21B 440/480 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-21B 500 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-21B 660/690 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-21B 220/240 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-21B 380/415 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-22B 220/240 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-22B 380/415 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-22B 440/480 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-22B 500 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-23B 220/240 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-23B 380/415 V AC 50/60 Hz
    100 A DC-21B 125 V DC 3 poles in series
    100 A DC-21B 220 V DC 3 poles in series
    100 A DC-21B 440 V DC 3 poles in series
    100 A DC-22B 125 V DC 3 poles in series
    100 A DC-22B 220 V DC 3 poles in series
    100 A DC-22B 440 V DC 3 poles in series
    [Im] rated making and breaking capacity
    Icm 105 kA 500 V
    Icm 105 kA 690 V
    Icm 176 kA 415 V
    Icn 50 kA 500 V
    Icn 50 kA 690 V
    Icn 80 kA 415 V
    Възможност за изолация
    Да
    visible break
    Да
    Рсабота на контакта
    Single-break
    Механична издръжливост
    2000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    300 цикъла 690 V AC 50/60 Hz AC-21B
    300 цикъла 415 V AC 50/60 Hz AC-22B
    300 cycles 415 V AC 50/60 Hz AC-23B
    Защита от токов удар
    Class II front face
    положение за заключване(блокиране)
    Lead seal
    Монтажна подпора
    DIN шина
    Монтажна плоча
    Монтажна подпора
    Монтажна плоча
    DIN шина Със специфични аксесоари
    Място на монтаж
    Странично
    дизайн
    Horizontal design
    свързващи клеми
    Самозатягащи се клеми
    Свързване - клеморед
    Самозатягащи се клеми downstream 100 A cable 2.5...50 мм²
    Самозатягащи се клеми upstream 100 A cable 2.5...50 мм²
    Затягащ момент
    Terminal : 4.5 N.m
    Околна среда
    Височина
    216 mm
    Широчина
    53 mm
    Дълбочина
    82 mm
    Стандарти
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-3
    IEC 60269-2
    Продуктови сертификати
    CCC
    CE
    EAC
    Степен на защита IP
    IP3x в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с EN 50102
    Ниво на замърсяване
    3 в съответствие с IEC 60947
    максимална работна околна температура на въздуха
    -25...70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -50...85 °C
    Устойчивост на офертата
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • French
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Версия 1.0)
    Дата 17-10-6
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ISFT100N fixed front connected 2,5 to 50mm² cable connectors (Версия 1.0)
    ISFT100N/DIN(000) 3P MOUNTING (Версия 1.0)
    Дата 13-12-3
    Размер 682.2 KB
    Дата 13-12-3
    Размер 612.9 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Fuse-switch disconnector FUPACT ISFT100N (Версия 03)
    Дата 19-2-14
    Размер 6.7 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-2-23
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-2-23
    Размер 200 B