Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Fupact INF, ISFL, ISFT
LV480888 Schneider Electric

LV480888

LV480888 Schneider Electric
LV480888

Токов трансформатор - клас 1 - 600/5A - 10VA - за Fupact ISFL 250..630

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    ISFL1250
    ISFL250...630
    Обхват
    FuPact
    тип продукт или компонент
    Current transformer
    Приложение на устройството
    Доставна мощност
    Съвместимост на гамата
    Fupact ISFL ISFL250 товаров прекъсвач
    Fupact ISFL ISFL400
    Fupact ISFL ISFL630
    Fupact ISFL ISFL1250
    current transformer ratio
    600/5 A
    Консумация на енергия в VA
    10 VA
    Допълнителни устройства
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Измервателен аксесоар
    тип токов трансформатор
    Measurement class 1
    максимален фактор на безопасност
    5
    [Ue] номинално работно напрежение
    800 V AC 50/60 Hz
    Степен на защита IP
    IP20
    Стандарти
    IEC 60044-1
    VDE 0414
    BS 7626
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…80 °C
    Височина
    78 mm
    Широчина
    60 mm
    Дълбочина
    30 mm
    Устойчивост на офертата
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици6
    • български5
    • English3
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 86.1 MB
    Дата 19-10-22
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.7 MB
    Дата 18-5-2
    prp.document.label.format pdf
    Размер 44.7 MB
    Дата 18-3-12
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LV480888 : LV480888_REACH_DECLARATION
    Описание
    LV480888_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    LV480888_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LV480888 : LV480888_ROHS_DECLARATION
    Описание
    LV480888_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    LV480888_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LV480888 : LV480888_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    LV480888_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    LV480888_ROHS_CHINA_DECLARATION
Сравняване на продукти: /