Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Compact NS > 630A
LV533271 Schneider Electric

LV533271

LV533271 Schneider Electric
LV533271

Авт. прекъсвач Compact NS630bH Ext - 630 A - 3P - фиксиран - без изкл. блок

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    NS630b...1600
    тип продукт или компонент
    Базова рамка
    Съкратено наименование на устройството
    Compact NS630bH
    Приложение на устройството
    Дистрибуция
    Име на прекъсвача
    Compact NS630bH
    Описание на полюсите
    3P
    тип на мрежата
    AC
    Изключвателна способност код
    H
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с IEC 60947-2
    Категория за оползотворяване
    Категория В
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Тип управление
    Motor mechanism with external connector
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Монтажна подпора
    Заден капак
    Обърнати връзки
    Преден
    downside connection
    Преден
    (In) rated current up to 65 °C
    630 A при 50 °C
    [Ue] Изолационно напрежение
    800 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV в съответствие с IEC 60947-2
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Номинален ток на прекъсвача CT
    630 A
    Изключвателна способност
    42 kA Icu при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    65 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    70 kA Icu при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    70 kA Icu при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    50 kA Icu при 500/525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Работна изключвателна възможност
    30 kA при 500/525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 (electrical operation)
    22 kA при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 (electrical operation)
    37 kA при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 (electrical operation)
    37 kA при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 (electrical operation)
    37 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 (electrical operation)
    Тип защита
    Без защита
    Механична издръжливост
    10000 цикъла в съответствие с IEC 60947-2
    Електрическа устойчивост
    2000 цикъла 690 V AC 50/60 Hz In в съответствие с IEC 60947-2
    4000 цикъла 690 V AC 50/60 Hz In/2 в съответствие с IEC 60947-2
    5000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz In в съответствие с IEC 60947-2
    6000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz In/2 в съответствие с IEC 60947-2
    Свързващи клеми
    70 mm
    Устойчивост на ток на късо съединение
    19,2 kA 1 s в съответствие с IEC 60947-2
    Вградена моментна защита
    40 kA
    Височина
    327 mm
    Широчина
    210 mm
    Дълбочина
    147 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60947-2
    Продуктови сертификати
    ASTA
    ASEFA
    LCIE
    Загуба на мощност
    10 W
    Степен на защита IP
    IP40 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с EN 50102
    Ниво на замърсяване
    3 в съответствие с IEC 60947
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -50…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • български4
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.1 MB
    Дата 18-4-23
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LV533271 : LV533271_REACH_DECLARATION
    Описание
    LV533271_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    LV533271_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LV533271 : LV533271_ROHS_DECLARATION
    Описание
    LV533271_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    LV533271_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LV533271 : LV533271_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    LV533271_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    LV533271_ROHS_CHINA_DECLARATION
Сравняване на продукти: /