Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Авт. прекъсвач Masterpact MTZ2 32H1 - 3200 A - 3P изваждаем - без Micrologic

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Masterpact
    Наименование на продукта
    Masterpact MTZ2
    Съкратено наименование на устройството
    MTZ2 32 H1
    product or component type
    Прекъсвач
    Приложение на устройството
    Защита
    Описание на полюсите
    3P
    тип на мрежата
    AC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Изключвателна способност код
    H1
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с IEC 60947-2
    selectivity category
    Категория В
    Допълнителни устройства
    Тип управление
    Глава за бутон
    Монтажен режим
    Drawout
    Монтажна подпора
    Rails
    #N/A
    [In] номинален ток
    3200 A при 40 °C
    [Ue] Изолационно напрежение
    1000 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    12 kV в съответствие с IEC 60947-2
    Номинален действащ ток на късо съединение
    145 kA 220/415 V AC при 50/60 Hz
    145 kA 440 V AC при 50/60 Hz
    145 kA 500/525 V AC при 50/60 Hz
    145 kA 660/690 V AC при 50/60 Hz
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Номинален ток на прекъсвача CT
    3200 A
    performance level
    66 kA Icu при 220/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    66 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    66 kA Icu при 500/525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    66 kA Icu при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Работна изключвателна възможност
    при 220/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    при 500/525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Механична издръжливост
    20000 цикъла with periodic preventive maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    Електрическа устойчивост
    AC-3: 6000 цикъла 440/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-3
    2500 цикъла 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    5000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    AC-23A: 2500 цикъла 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-3
    AC-23A: 5000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-3
    Свързващи клеми
    115 mm
    Устойчивост на ток на късо съединение
    66 kA 0.5 s в съответствие с IEC 60947-2
    66 kA 1 s в съответствие с IEC 60947-2
    66 kA 3 s в съответствие с IEC 60947-2
    Максимално спирачно време
    25 ms
    maximum closing response time
    70 ms
    Височина
    Drawout circuit breaker without chassis: 300 mm
    Drawout circuit breaker with chassis: 439 mm
    Широчина
    Drawout circuit breaker without chassis: 378 mm
    Drawout circuit breaker with chassis: 441 mm
    Дълбочина
    Drawout circuit breaker without chassis: 300 mm
    Drawout circuit breaker with chassis: 403 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60364-8-1
    IEC 60947-2
    Продуктови сертификати
    ASTA
    Ниво на замърсяване
    3 в съответствие с IEC 60947-1
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2019 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 1.4)
    Catalog MasterPact MTZ 2019 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Masterpact MTZ - Basic and Standard Maintenance Procedures for IEC Devices (Версия 03)
    Masterpact MTZ - Cybersecurity Guide (Версия 01)
    Дата 18-9-20
    Размер 635.8 KB
    Masterpact MTZ -Modbus Communication Guide (Версия 05)
    Дата 19-5-28
    Размер 2.9 MB
    Masterpact MTZ2/MTZ3 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 6300 A - User Guide (Версия 02)
    Masterpact MTZ IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Maintenance Guide (Версия 03)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for LV848312: Circuit breaker Masterpact MTZ2 08...40 - 3P drawout - without Micrologic (Версия 1.0)
    Circuit breaker Masterpact MTZ2 08...40 - 3P drawout - without Micrologic (Версия 1.0)
    SB111973_3D-Simplified (Версия 1.0)
    Дата 18-3-16
    Размер 938.6 KB
    Дата 18-3-16
    Размер 4.5 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Micrologic X - Radio Frequency Compliance Statements (Версия 03)
    Masterpact MTZ2/MTZ3 - Drawout Circuit Breaker or Switch-Disconnector (Версия 02)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-Masterpact MTZ2 25H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0X control unit (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EoLI-Masterpact MTZ2 25H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0X control unit (Версия 1.0)
    Софтуер - Описание на версията
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Masterpact MTZ Micrologic X Control Unit - Firmware Release Note (Версия 05)