Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Masterpact
    product or component type
    Switch disconnector
    Приложение на устройството
    Дистрибуция
    наименование на товаров прекъсвач
    Masterpact MTZ2 32 HA
    Описание на полюсите
    4P
    тип на мрежата
    AC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Допълнителни устройства
    Тип управление
    Глава за бутон
    Монтажен режим
    Drawout
    Монтажна подпора
    Chassis
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-3
    Номинален работен ток
    3200 A AC 50/60 Hz 690 V
    [Ue] Изолационно напрежение
    1000 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-3
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    12 kV в съответствие с IEC 60947-3
    Устойчивост на ток на късо съединение
    66 kA в течение на 1 s в съответствие с IEC 60947-3
    55 kA в течение на 3 s в съответствие с IEC 60947-3
    Номинален действащ ток на късо съединение
    145 kA peak 220...690 V AC при 50/60 Hz
    Категория за оползотворяване
    AC-23A
    AC-3
    performance level
    HA
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с IEC 60947-3
    Индикатор за позиция на контакта
    Да
    visible break
    НЕ
    Механична издръжливост
    20000 цикъла с поддръжка в съответствие с IEC 60947-3
    Електрическа устойчивост
    AC-23A: 5000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-3
    AC-23A: 2500 цикъла 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-3
    Свързващи клеми
    115 mm
    Височина
    Drawout switch disconnector without chassis: 300 mm
    Широчина
    Drawout switch disconnector without chassis: 493 mm
    Дълбочина
    Drawout switch disconnector without chassis: 300 mm
    Околна среда
    тегло на продукта
    120 kg
    Стандарти
    EN/IEC 60947-3
    Продуктови сертификати
    IECEE CB Scheme
    Степен на защита IP
    IP30
    Ниво на замърсяване
    3 в съответствие с IEC 60947-1
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2019 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 1.4)
    Catalog MasterPact MTZ 2019 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Masterpact MTZ2/MTZ3 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 6300 A - User Guide (Версия 02)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Switch-disconnector Masterpact MTZ2 08...40 NA - 4P drawout (Версия 1.0)
    CAD files for LV848320: Switch-disconnector Masterpact MTZ2 08...40 NA - 4P drawout (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Masterpact MTZ2/MTZ3 - Drawout Circuit Breaker or Switch-Disconnector (Версия 02)
    Micrologic X - Radio Frequency Compliance Statements (Версия 03)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB