Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Контакт готов за затваряне - 5 A/240 VAC - за MTZ2/MTZ3 изваждаем

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Masterpact
    Съкратено наименование на устройството
    PF
    Приложение на устройството
    Контрол
    Съвместимост на гамата
    Masterpact MTZ2 Прекъсвач
    Masterpact MTZ3 Прекъсвач
    Допълнителни устройства
    Вид спомагателни контакти
    Стандартно
    signal contacts composition
    1 NO/NC
    Монтажен режим
    Drawout
    Изключвателна способност
    2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz
    3 A DC-12 24/48 V DC
    0,3 A DC-12 125 V DC
    0,15 A DC-12 250 V DC
    5 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
    Минимален товар
    100 mA при 24 V
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2019 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 1.4)
    Catalog MasterPact MTZ 2019 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Masterpact MTZ2/MTZ3-OF ON/OFF Indication Contacts (Версия 01)
    Masterpact MTZ1/MTZ2/MTZ3-PF Ready-to-Close Contact (Версия 01)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB