Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Masterpact
    Съкратено наименование на устройството
    EF
    product or component type
    Спомагателен контакт
    Приложение на устройството
    Контрол
    Съвместимост на гамата
    Masterpact MTZ2 Прекъсвач
    Masterpact MTZ3 Прекъсвач
    signal contacts composition
    1 NO/NC
    Допълнителни устройства
    Вид спомагателни контакти
    Стандартно
    Действие на спомагателните контакти
    Connected position
    Монтажен режим
    Drawout
    Номинален работен ток
    AC-12: 6 A при 690 V AC 50/60 Hz
    DC-12: 0,3 A при 250 V DC
    DC-12: 0,8 A при 125 V DC
    DC-12: 2,5 A при 24/48 V DC
    AC-12: 6 A при 240/380 V AC 50/60 Hz
    AC-12: 6 A при 480 V AC 50/60 Hz
    Минимален товар
    100 mA при 24 V
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2019 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 1.4)
    Catalog MasterPact MTZ 2019 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Masterpact MTZ2/MTZ3-EF Combined Connected/Closed Contact (Версия 01)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB