Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Masterpact
    Съкратено наименование на устройството
    Micrologic 5.0 X
    product or component type
    Control unit
    Приложение на устройството
    Equipment protection, monitoring and control
    Съвместимост на гамата
    Masterpact MTZ2 H2 corrosion protection Прекъсвач
    Masterpact MTZ2 H10 Прекъсвач
    Masterpact MTZ2 Прекъсвач
    Masterpact MTZ3 Прекъсвач
    Poles
    3P
    4P
    Protected poles
    #N/A
    4P 3d + N/2
    #N/A
    4P 3d + OSN
    4P 3d
    приложение на прекъсвач
    Distribution IEC standard
    тип на мрежата
    AC
    Наименование изключващ блок
    Micrologic 5.0 X
    Техлнология изкючвателно устройство
    Електронен
    Защитни функции на изключвателно устройство
    LSI
    Тип защита
    Защита от пренатоварване (дългосрочна) в съответствие с ANSI 49
    Мигновенна защита при късо съединение в съответствие с ANSI 50
    Short time short-circuit protection в съответствие с ANSI 51
    Настройка на изключвателно устройство
    5000 A
    1600 A
    2500 A
    3200 A
    1250 A
    400 A
    4000 A
    800 A
    1000 A
    630 A
    2000 A
    6300 A
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Монтажен режим
    Drawout
    [Ir] long time pick-up adjustment range
    0.4...1 x In adjustable in step of 1 A
    [tr] long-time delay adjustment range
    12,5…600 s при 1.5 x Ir
    0,5…24 s при 6 x Ir
    0,7…16,6 s при 7.2 x Ir
    long time delay adjustment type
    Adjustable in step of 0.5 s
    Ток на бъзродействаща защита
    1.5...10 x Ir adjustable in step of 0.5 x Ir с embedded HMI
    1.5...10 x Ir adjustable in step of 0.1 x Ir с Ecoreach software or Masterpact MTZ mobile app
    Времезакъснение за задействане на бързодействаща защита
    0,1…0,4 s I²t=on
    0…0,4 s I²t=off
    short-time delay adjustment type
    Регулируем
    [Ii] instantaneous pick-up adjustment range
    2...15 x In adjustable in step of 0.5 x In с embedded HMI
    2...15 x In adjustable in step of 0.1 x In с Ecoreach software or Masterpact MTZ mobile app
    Ii enable on/off
    [li mode] instantaneous delay adjustment range
    0 ms в fast
    20 ms в стандартно
    Мигновенно регулиране тип II
    Регулируем
    zone selective interlocking ZSI
    С
    Тип измервания
    Power meter
    Термална памет
    Да
    energy management
    Measurement active, reactive and apparent energy standard)
    Measurement electrical network standard)
    Measurement energy standard)
    metering type
    Current I1, I2, I3, In, Ig: Максимално standard)
    Average voltage Vavg standard)
    Active power P, P1, P2, P3 standard)
    Reactive power Q, Q1, Q2, Q3 standard)
    #N/A standard)
    Power factor standard)
    Честота standard)
    Total current harmonic distortion THD (I): inst, avg, avg min, avg max fundamental voltage standard)
    Total current harmonic distortion THD (I): inst, avg, avg min, avg max RMS voltage standard)
    Voltage V21, V32, V13, V1, V2, V3: Мигновен standard)
    Voltage V21, V32, V13, V1, V2, V3: минимум standard)
    Voltage V21, V32, V13, V1, V2, V3: Максимално standard)
    Total voltage harmonic distortion THD (V): inst, avg, avg min, avg max fundamental voltage standard)
    Total voltage harmonic distortion THD (V): inst, avg, avg min, avg max RMS voltage standard)
    Demand current I1, I2, I3, In, Iavg standard)
    #N/A standard)
    network and machine diagnosis type
    System (HMI) health state overview: circuit breaker health state standard)
    Contacts state: circuit breaker health state standard)
    Micrologic service life: circuit breaker health state standard)
    Tripping cause indication: circuit breaker tripping cause standard)
    Identification card: diagnostic data standard)
    Configured alarms synthesis: diagnostic data standard)
    Monitored function: diagnostic data standard)
    Operation: diagnostic data standard)
    Micrologic test: test standard)
    Protection test: test standard)
    Selectivity test: test standard)
    Trip context information: crisis management standard)
    Operation: advanced diagnostic standard)
    Breaker service life: circuit breaker health state standard)
    измервателно напрежение
    145,6…828 V AC 50/60 Hz per phase
    frequency measurement range
    45…250 Hz
    точност при измерване
    Power factor: +/- 1 %
    Active energy Ep IN/OUT/tot: +/- 1 % - 10...10 GWh
    Reactive energy Ep IN/OUT/tot: +/- 2 % - 10...10 GVARh
    Apparent energy Es IN/OUT/tot: +/- 1 % - 10...10 GVAh
    Небалансиран ток: +/- 0.5 %
    Честота: +/- 0.005 Hz
    Voltage V21, V32, V13, VLLavg: +/- 0.5 % 208...690 x 1.2 V
    Voltage V21, V32, V13, VLNavg: +/- 0.5 % 120...400 x 1.2 V
    Apparent power S, S1, S2, S3, Sdemand: +/- 1 %
    Active power P, P1, P2, P3, Pdemand: +/- 1 %
    Reactive power Q, Q1, Q2, Q3, Qdemand: +/- 2 %
    Current I1, I2, I3, Iavg, Idemand for MTZ1: +/- 0.5 % 40...1600 x 1.2 A
    Current I1, I2, I3, Iavg, Idemand for MTZ2: +/- 0.5 % 40...4000 x 1.2 A
    Current I1, I2, I3, Iavg, Idemand for MTZ3: +/- 0.5 % 80...6300 x 1.2 A
    клас на точност
    Клас 5: total current harmonic distortion THD (I)
    Клас 0.5: unbalance voltage
    Клас 1: active and reactive energy by pulse counting (+/- W.h, +/- VAR.h)
    Клас 2: total voltage harmonic distortion THD (V)
    Тип дисплей
    LCD display - 128 x 96 pixels
    Протокол на комуникационния порт
    Bluetooth 4.0 LE peer to peer 30 kbit/s
    NFC peer to peer в съответствие с ISO 15963
    USB peer to peer 115 kbauds
    записване на данни
    Event logs
    Data logs
    Time stamping
    Alarm logs
    Min/max of instantaneous values
    Maintenance logs
    Електромагнитна съвместимост
    Тест за устойчивост на електростатичен разряд в съответствие с IEC 61000-4-2
    Susceptibility to electromagnetic fields в съответствие с IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test в съответствие с IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs shock waves immunity test в съответствие с IEC 61000-4-5
    Conducted RF disturbances в съответствие с IEC 61000-4-6
    Разпръсквани емисииA в съответствие с CISPR 22
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60255-1
    IEC 60092-202
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2019 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 1.4)
    Catalog MasterPact MTZ 2019 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Masterpact MTZ Micrologic X Control Unit - User Guide (Версия 04)
    Masterpact MTZ - Cybersecurity Guide (Версия 01)
    Дата 18-9-20
    Размер 635.8 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-Masterpact MTZ2 25H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0X control unit (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EoLI-Masterpact MTZ2 25H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0X control unit (Версия 1.0)
    Софтуер - Описание на версията
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Micrologic Firmware History (Версия 01)
    Дата 19-5-15
    Размер 728.9 KB
    Masterpact MTZ Micrologic X Control Unit - Firmware Release Note (Версия 05)