Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Masterpact
    Съкратено наименование на устройството
    MCH
    product or component type
    Моторен механизъм
    Приложение на устройството
    Контрол
    Съвместимост на гамата
    Masterpact MTZ2
    Masterpact MTZ3
    Допълнителни устройства
    Тип управление
    Стандартно
    Монтажен режим
    Drawout
    [Uc] Управляващо напрежение
    200...240 V AC 50/60 Hz
    праг на изключващо напрежение
    0.85...1.1 Un
    максимална консумация на мощност в VA
    180 VA
    защита от свръхток
    #N/A 0,1 s
    максимално време за зареждане
    4 s
    максимална честота
    #N/A
    provided contact
    Limit switch contact при 240 V 10 A
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2019 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 1.4)
    Catalog MasterPact MTZ 2019 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Masterpact MTZ2/MTZ3-MCH Gear Motor (Версия 01)
    Дата 18-9-27
    Размер 3.7 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-Masterpact MTZ2 25H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0X control unit (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EoLI-Masterpact MTZ2 25H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0X control unit (Версия 1.0)