Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   TeSys D
LX1D6F7 Schneider Electric

LX1D6F7

LX1D6F7 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    TeSys
    тип продукт или компонент
    Контакторна бобина
    Съкратено наименование на устройството
    LX1D6
    Тип управляващо напрежение
    AC при 50/60 Hz
    [Uc] Управляващо напрежение
    110 V AC 50/60 Hz
    Средно съпротивление
    26 Ohm при 20 °C
    inductance of closed circuit
    1,7 H
    Съвместимост на продуктите
    LC1D80
    LC1D95
    Механична издръжливост
    4 Mcycles
    Работен обхват
    3600 cyc/h при <60 °C
    Допълнителни устройства
    Технология на бобината
    Без вграден RC модул
    Граници на управляващото напрежение на бобината
    Отпадане: 0.3...0.6 Uc при 50/60 Hz 55 °C)
    Operational: 0.8...1.1 Uc при 50 Hz 55 °C)
    Operational: 0.85...1.1 Uc при 60 Hz 55 °C)
    Пускова мощност в VA
    245 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    245 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"
    26 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    26 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    Топлинно разпръскване
    6…10 W при 50/60 Hz
    Околна среда
    Температура на околния въздух при работа
    -5…60 °C
    тегло на продукта
    0,28 kg
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • English2
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 111.5 MB
    Дата 19-7-12
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 369.2 KB
    Дата 20-3-10
Сравняване на продукти: /