Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Токов трансформатор, тропикализиран за монтаж на DIN шина 200 5 за каб. с д. 21

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    PowerLogic
    Наименование на продукта
    CT
    product or component type
    Токов трансформатор
    вторичен ток
    5 A
    клас на точност
    Клас 0.5 maximum power: 4 VA
    Клас 3 maximum power: 6 VA
    Клас 1 maximum power: 5.5 VA
    максимален [In] номинален ток
    200 A
    Допълнителни устройства
    тип токов трансформатор
    Тропикализиран за кабел
    токов трансформатор
    200/5
    Номинален термичен ток
    12 kA
    динамичен устойчив ток
    2.5 Ith
    максимален фактор на безопасност
    5.0
    [Ue] номинално работно напрежение
    < 720 V AC при 50/60 Hz
    [Ue] Изолационно напрежение
    3 kV
    Монтажен режим
    С винтове
    Скоба
    Монтажна подпора
    DIN шина
    Монтажна плоча
    Широчина
    44 mm outside
    Височина
    65 mm outside
    Дълбочина
    30 mm Отвън
    диаметър
    21 mm
    тегло на продукта
    0.175 kg
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    3 kV
    Клас електрическа изолация
    Клас B
    външен диаметър на кабела
    21 mm max
    Запечатване
    С
    Околна среда
    Стандарти
    VDE 0414
    IEC 61869-2
    Продуктови сертификати
    CE
    EAC
    Степен на защита IP
    IP20
    Относителна влажност
    0...95 %
    максимална работна околна температура на въздуха
    -25...60 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Наличен
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 7.8)
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 7.8)
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Версия 3.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 4.8 MB
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Версия 3.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 16.5 MB
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (Версия 3.0)
    Дата 18-4-13
    Размер 6.2 MB
    PowerLogic Selection Guide - Web Version (Версия 3.0)
    Дата 18-4-13
    Размер 1.1 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for METSECT5CC020: Current transformer 40/5…250/5 for cable Ø 21 (Версия 1.0)
    CC type CTs 3D Model Simplified (Версия 1.0)
    Дата 14-8-28
    Размер 601.9 KB
    Дата 14-8-28
    Размер 756.9 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ECDCT-V1a (Версия 1.0)
    Дата 18-3-12
    Размер 656.9 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-17
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-17
    Размер 200 B
    Каталог страници
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TI current transformers (Версия 10.0)
    Дата 15-12-1
    Размер 4.1 MB
    Техническа листовка
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Current Transformers Technial Datasheet - Print Version (Версия 2.0)
    Current Transformers Technial Datasheet - Web Version (Версия 2.0)