Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Преглед на всички PM2000
METSEPM2110 Schneider Electric

METSEPM2110

METSEPM2110 Schneider Electric
METSEPM2110

Електромер LED дисплей, POP, клас 1

Показване на повече характеристики
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    EasyLogic
    Наименование на продукта
    EasyLogic PM2100
    Съкратено наименование на устройството
    PM2110
    тип продукт или компонент
    Електромер
    Допълнителни устройства
    Приложение на устройството
    Power monitoring
    Sub billing
    power quality analysis
    total harmonic distortion
    Тип измервания
    Total current harmonic distortion THD (I) на фаза
    Total voltage harmonic distortion THD (U) на фаза
    Apparent energy тотал
    Active and reactive energy тотал
    Активна мощност тотал
    Active and reactive power тотал
    Ток средно
    Захранване средно
    Честота средно
    Power factor средно
    тип измерване
    #N/A
    #N/A
    Current I, I1, I2, I3
    Reactive power Q, Q1, Q2, Q3
    #N/A
    Voltage U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3
    Peak demand currents
    Небалансиран ток
    #N/A
    Active power P, P1, P2, P3
    Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)
    клас на точност
    Клас 1 активна енергия в съответствие с IEC 62053-21
    Клас 1 реактивна енергия в съответствие с IEC 62053-24
    точност при измерване
    Активна мощност +/- 1 %
    Активна енергия +/- 1 %
    Реактивна енергия +/- 1 %
    Активна мощност +/- 1 %
    Захранване +/- 0.5 %
    Power factor +/- 0.01
    Ток +/- 0.5 %
    Честота +/- 0.05 %
    измервателен ток
    5…6000 mA
    измервателно напрежение
    35…480 V AC 50/60 Hz Между фази
    20…277 V AC 50/60 Hz Между фаза и неутрал
    480…999000 V AC 50/60 Hz с външен VT
    frequency measurement range
    45…65 Hz
    [Us] номинално захранващо напрежение
    44...277 V AC 45...65 Hz +/- 10 %
    44...277 V DC +/- 10 %
    Честотна мрежа
    60 Hz
    50 Hz
    Локална сигнализация
    100 ms 120 V AC Типичен
    400 ms 230 V AC Типичен
    50 ms 125 V DC Типичен
    [In] номинален ток
    5 A
    1 A
    максимална консумация на мощност в VA
    6 VA при 277 V AC
    максимална консумация на мощност в W
    3,3 W (Електропроводи (AC))
    2 W при 277 V (Електропроводи (DC))
    input impedance
    Ток <= 0.3 mOhm)
    Захранване > 5 MOhm)
    tamperproof of settings
    Protected by access code
    Тип дисплей
    7 segments LED
    Цвят на дисплей
    Червен
    капацитет на съобщения
    #N/A
    display digits
    12 - 14,2 mm
    Demand intervals
    Конфигурируем от 1 до 60 min
    визуализирана информация
    Demand current (стари стойности)
    Demand current (сегашни стойности)
    Demand power (стари стойности)
    Demand power (сегашни стойности)
    Захранване
    Ток
    Frequency
    Energy consumption
    Harmonic distortion
    Power factor
    Active power
    Активна мощност
    Reactive power
    Небалансиран в %
    Тип управление
    3 x button
    Локална сигнализация
    Червен LED: output signal #N/A
    Зелен LED: module operating (RUN)
    брой входове
    0
    брой изходи
    1 импулс
    POP parameter
    20 ms (5...40 V DC, 20 mA #N/A
    Продължителност на импулс
    20 ms
    Протокол на комуникационния порт
    POP
    sampling rate
    64 samples/cycle
    кибер защита
    Enable/disable communication ports
    Комуникационни услуги
    Дистанционен мониторинг
    product certifications
    CE в съответствие с IEC 61010-1
    CULus в съответствие с UL 61010-1
    CULus в съответствие с CSA C22.2 No 61010-1
    RCM
    EAC
    C-Tick
    Монтажен режим
    Скоба
    Позиция за монтаж
    Вертикална
    Монтажна подпора
    Рамка
    Предоставено оборудване
    1 x инсталационно ръководство
    измервателна категория
    #N/A 480 V
    #N/A 480…600 V
    Клас електрическа изолация
    Двойна защита
    Клас II
    Устойчивост на горене
    V-0 в съответствие с UL 94
    Свързване - клеморед
    Токов трансформатор: Винтова връзка (Дъно) 6
    Voltage inputs: Винтова връзка (горен) 4
    Материал
    Полукарбонат
    Широчина
    96 mm
    Дълбочина
    Total: 76,09 mm
    Embedded: 61,64 mm
    Височина
    96 mm
    тегло на продукта
    300 g
    Код за съвместимост
    PM2110
    Околна среда
    Експлоатационен живот
    7 year(s)
    Степен на защита IP
    Преден: IP54 в съответствие с IEC 60529
    Тяло: IP30 в съответствие с IEC 60529
    Относителна влажност
    5…95 % при 50 °C
    Ниво на замърсяване
    2
    Температура на околния въздух при работа
    -10…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…70 °C
    Допустима надморска височина
    <= 2000 m
    Електромагнитна съвместимост
    Електростатичен разряд в съответствие с IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test в съответствие с IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test в съответствие с IEC 61000-4-4
    Тест за устойчивост на пикове в съответствие с IEC 61000-4-5
    Conducted RF disturbances в съответствие с IEC 61000-4-6
    Magnetic field at power frequency в съответствие с IEC 61000-4-8
    Voltage dips and interruptions immunity test в съответствие с IEC 61000-4-11
    Emission tests в съответствие с FCC part 15 class A
    Категория на защита
    III
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици11
    • български3
    • English8
    • Chinese1
    • French1
    • German1
    • Portuguese1
    • Russian1
    • Spanish1
    • Turkish1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Размер pdf
    Размер 3 MB
    Дата 19-7-4
    Размер pdf
    Размер 13 MB
    Дата 19-7-4
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Размер stp
    Размер 58 MB
    Дата 17-12-14
    Брошури
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Размер pdf
    Размер 2.4 MB
    Дата 18-2-6
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    EasyLogic™ PM2110/2120/2130 (Версия 7)
    Файлове в документа
    pdf
    7.9 MB
    zip
    11.2 MB
    Размер zip
    Размер 19.1 MB
    Дата 19-7-30
    Файлове в документа
    pdf
    7.9 MB
    zip
    11.2 MB
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Електромер LED дисплей, POP, клас 1
    Описание
    Електромер LED дисплей, POP, клас 1
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 19-11-17
    Описание
    Електромер LED дисплей, POP, клас 1
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Електромер LED дисплей, POP, клас 1
    Описание
    Електромер LED дисплей, POP, клас 1
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 19-11-17
    Описание
    Електромер LED дисплей, POP, клас 1
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Електромер LED дисплей, POP, клас 1
    Описание
    Електромер LED дисплей, POP, клас 1
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 19-11-17
    Описание
    Електромер LED дисплей, POP, клас 1
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Размер pdf
    Размер 368.4 KB
    Дата 15-12-8
    Техническа листовка
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Размер pdf
    Размер 808.6 KB
    Дата 18-11-29
    Размер pdf
    Размер 4.5 MB
    Дата 18-11-29