Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Електромер, параметри I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz, THD, сериен порт

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    PowerLogic
    Наименование на продукта
    PowerLogic PM3000
    Съкратено наименование на устройството
    PM3250
    product or component type
    Електромер
    Допълнителни устройства
    анализ на качеството на мощността
    Up to the 15th harmonic
    Приложение на устройството
    Енергиен мониторинг
    Sub billing
    Многотарифен
    Тип измервания
    Енергия
    Active and reactive power
    Total current harmonic distortion THD (I)
    Total voltage harmonic distortion THD (U)
    Захранване
    Ток
    Честота
    Power factor
    Активна мощност
    [Us] номинално захранващо напрежение
    100...300 V DC
    100...277 V AC (45...65 Hz)
    173...480 V AC (45...65 Hz)
    Честотна мрежа
    50 Hz
    60 Hz
    максимален [In] номинален ток
    1 A
    5 A
    Описание на полюсите
    1P + N
    3P
    3P + N
    максимална консумация на мощност в VA
    5 VA
    Тип дисплей
    Задна светлина LCD
    разделителна способност на диспея
    128 х 96 пиксела
    честота на вземане на проби
    32 проби/цикъл
    измервателен ток
    0.05...6 A
    0.02...1.2 A
    Тип аналогов вход
    Ток 0...5 A
    Ток 0...1 A
    измервателно напрежение
    50...330 V AC 45...65 Hz Директен
    50...330 V AC 45...65 Hz фаза към неутрал
    80...570 V AC 45...65 Hz Директен
    80...570 V AC 45...65 Hz фаза до фаза
    570...999000 V AC 45...65 Hz with external VT
    измервателен честотен обхват
    45...65 Hz
    брой входове
    0
    точност при измерване
    0.3 % Ток (0.5...6 A)
    0.5 % Ток (0.1...1.2 A)
    0.3 % Захранване (50...330 V)
    0.3 % Захранване (80...570 V)
    клас на точност
    Клас 0.5S (активна енергия в съответствие с IEC 62053-22)
    Клас 2 (реактивна енергия в съответствие с IEC 62053-23)
    Клас 1 (активна енергия в съответствие с IEC 62053-21)
    Клас C (активна енергия в съответствие с EN 50470-3)
    брой изходи
    0
    визуализирана информация
    Tariff 4
    Протокол на комуникационния порт
    Modbus: 9.6...38.4 kbauds,
    Поддръжка комуникационния порт
    RS485
    записване на данни
    Мин/макс моментни стойности
    Time stamping
    5 аларми
    Монтажен режим
    Скоба
    Монтажна подпора
    DIN шина
    Стандарти
    EN 61010-1
    IEC 61557-12
    IEC 62052-11
    EN 50470-1
    EN 50470-3
    EN 61557-12
    UL 61010-1
    product certifications
    CULus в съответствие с UL 61010-1
    UL
    CE в съответствие с EN 61010-1
    Широчина
    90 mm
    Дълбочина
    70 mm
    Височина
    95 mm
    тегло на продукта
    0.26 kg
    Околна среда
    Електромагнитна съвместимост
    ● Разпръсквани емисии class class B, conforming to EN 55022
    ● Електростатичен разряд class Ниво 4, conforming to IEC 61000-4-2
    ● conducted RF disturbances class Ниво 3 , conforming to IEC 61000-4-6
    ● electrical fast transient/burst immunity test class Ниво 4, conforming to IEC 61000-4-4
    ● susceptibility to electromagnetic fields class Ниво 3 , conforming to IEC 61000-4-3
    ● 1.2/50 µs shock waves immunity test class Ниво 4, conforming to IEC 61000-4-5
    ● magnetic field at power frequency (0.5 mT ), conforming to IEC 61000-4-8
    Категория на защита
    III
    Степен на защита IP
    IP20 (Тяло) в съответствие с IEC 60529
    IP40 (преден панел) в съответствие с IEC 60529
    Относителна влажност
    5...95 % 50 °C
    Ниво на замърсяване
    2
    Температура на околния въздух при работа
    -25...55 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...85 °C
    Допустима надморска височина
    0...3000 m
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Наличен
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 7.8)
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 7.8)
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Версия 3.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 4.8 MB
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Версия 3.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 16.5 MB
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (Версия 3.0)
    Дата 18-4-13
    Размер 6.2 MB
    PowerLogic Selection Guide - Web Version (Версия 3.0)
    Дата 18-4-13
    Размер 1.1 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PM3200 series - Power Meters - User Manual (Версия 06)
    Дата 16-9-28
    Размер 2.5 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Din rail Power meter Modbus with memory (Версия 1.0)
    Дата 12-3-9
    Размер 41.6 KB
    Дата 12-3-9
    Размер 2.5 MB
    Дата 12-3-9
    Размер 113 KB
    Дата 12-3-9
    Размер 409.7 KB
    DIN RAIL POWER METER PULSE (Версия 1.0)
    Дата 13-12-4
    Размер 241 KB
    Дата 13-12-4
    Размер 101.9 KB
    Din rail Power meter Modbus with memory (Версия 1.0)
    Дата 12-3-9
    Размер 83.3 KB
    Дата 12-3-9
    Размер 330.4 KB
    CAD files for METSEPM3250: Din rail Power meter Modbus (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PM3250 - PM3255 - Power Meter (Версия 05)
    Дата 19-1-17
    Размер 3.8 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ECDPM3000-V3a (Версия 1.0)
    Дата 16-5-10
    Размер 637.4 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PowerLogic PM3200 series - EoLI (Версия 1.0)
    Дата 12-8-17
    Размер 88.2 KB
    Техническа листовка
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PM3000 Technical Datasheet - Web Version (Версия 2.1)
    Дата 17-12-13
    Размер 383.4 KB