Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Unica
MGU50.411.18Z Schneider Electric

MGU50.411.18Z

MGU50.411.18Z Schneider Electric
MGU50.411.18Z

Unica - 1 RJ45 излаз (S-One) - 2 m - Cat.5e, UTP - бял

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Unica
    Име
    Unica (standard aesthetic)
    тип продукт или компонент
    RJ45 конектор
    Представяне на устройството
    Механизъм с фиксираща рамка
    Цветови нюанс
    Бял (RAL 9003)
    Тип комуникационна розетка
    RJ45 8 5e < 155 MHz
    Предоставено оборудване
    Защитен клапан
    Държач за етикет
    Допълнителни устройства
    Вид комуникационна мрежа
    1000BASE-T
    Протокол на комуникационния порт
    ATM 155 Mbps
    Брой модули
    2 модула
    Номер на контактен излаз
    1
    Тип отпечатък
    Infraplus
    Тип конектор
    S-One
    Тип екраниране на кабела
    U/UTP
    организация на проводник
    Неекранирана усукана двойка
    Свързване - клеморед
    С натиск
    Начин на монтаж
    Удължени щипки
    Начин на инсталация
    Прав
    Материал
    ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Механичен капак
    Zamak: С фиксираща рамка
    Дълбочина
    36 mm
    Широчина
    70,9 mm
    Височина
    70,9 mm
    Дълбочина на свързване
    25 mm
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP40
    Степен на защита IK
    IK01
    Температура на околния въздух при работа
    15…30 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    0…35 °C
    Характеристики на околната среда
    Ацетон
    Течност за почистване на стъкла
    Бензин
    Амоняк
    Масло
    Течен сапун
    Белина
    Устойчив на UV
    Алкохол
    Околна среда и въпроси
    Без халоген
    Стандарти
    ISO 8877
    Устойчивост на офертата
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици4
    • български3
    • English1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.1 MB
    Дата 17-2-3
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    MGU50.411.18Z : MGU50.411.18Z_REACH_DECLARATION
    Описание
    MGU50.411.18Z_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    MGU50.411.18Z_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    MGU50.411.18Z : MGU50.411.18Z_ROHS_DECLARATION
    Описание
    MGU50.411.18Z_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    MGU50.411.18Z_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    MGU50.411.18Z : MGU50.411.18Z_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    MGU50.411.18Z_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    MGU50.411.18Z_ROHS_CHINA_DECLARATION
Сравняване на продукти: /