Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Unica
MGU66.004.095 Schneider Electric

MGU66.004.095

Green premium brand logo
MGU66.004.095 Schneider Electric
MGU66.004.095
Green premium brand logo

Декоративна рамка Unica Top двойна опал/ алуминий

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Unica
    Приложение на устройството
    Монтиране
    тип продукт или компонент
    Рамка
    Име
    Unica Top
    Брой рамки
    Двоен контактен излаз Хоризонтал
    Начин на монтаж
    С щипки
    Цветови нюанс на рамката
    Opal titanium
    Цвят за декорация
    Алуминий
    Допълнителни устройства
    Материал
    ASA + PC: Декоративна рамка
    ASA + PC: Междинна част
    Стандарти
    EN 60669-1
    Височина
    80 mm
    Широчина
    161 mm
    Дълбочина
    14 mm
    Междуцентрово разстояние
    71 mm
    тегло на продукта
    0,09 kg
    Пазарен сегмент
    Жилищен
    Малък търговски
    Околна среда
    Степен на защита IK
    IK01
    Степен на защита IP
    IP20
    Характеристики на околната среда
    Белина
    Масло
    Устойчив на UV
    Ацетон
    Амоняк
    Бензин
    Течен сапун
    Алкохол
    Течност за почистване на стъкла
    Околна среда и въпроси
    Без халоген
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици9
    • български3
    • English6
    • French1
    • Spanish1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 36.8 MB
    Дата 17-2-3
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.1 MB
    Дата 17-2-3
    prp.document.label.format pdf
    Размер 16.6 MB
    Дата 17-2-3
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 297.2 KB
    Дата 16-7-14
    prp.document.label.format pdf
    Размер 249.2 KB
    Дата 14-6-5
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    MGU66.004.095 : Декоративна рамка Unica Top двойна опал/ алуминий
    Описание
    Декоративна рамка Unica Top двойна опал/ алуминий
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Декоративна рамка Unica Top двойна опал/ алуминий
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    MGU66.004.095 : Декоративна рамка Unica Top двойна опал/ алуминий
    Описание
    Декоративна рамка Unica Top двойна опал/ алуминий
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Декоративна рамка Unica Top двойна опал/ алуминий
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    MGU66.004.095 : Декоративна рамка Unica Top двойна опал/ алуминий
    Описание
    Декоративна рамка Unica Top двойна опал/ алуминий
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Декоративна рамка Unica Top двойна опал/ алуминий
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 368.6 KB
    Дата 08-12-18