Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Mini Pragma
MIP70312T Schneider Electric

MIP70312T

Green premium brand logo
MIP70312T Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Mini Pragma
    Гама на продукта
    Mini Pragma
    тип продукт или компонент
    Преден панел
    type of front plate
    Прозрачен
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    Допълнителни устройства
    Монтаж на таблото
    Вграден
    тип преден капак
    Полупрозрачни
    Брой хоризонтални редове
    3
    Брой 18mm модули на ред
    12
    Цялостен брой 18 mm модули
    36
    Материал на таблото
    Врата: technoplastic
    Преден панел: technoplastic
    Широчина
    Отвън: 294 mm
    Височина
    Отвън: 502 mm
    Дълбочина
    Стена: 13 mm
    Отвън: 18 mm
    Цвят
    Преден панел: mist grey
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 529
    IEC 60695-2-11
    EN 50102
    Огнеупорно
    Врата: 650 °C
    Преден панел: 750 °C
    Степен на защита IK
    IK07
    Температура на околния въздух при работа
    -25…60 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици12
    • български10
    • English9
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 780 KB
    Дата 15-12-8
    prp.document.label.format pdf
    Размер 478.9 KB
    Дата 10-8-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 617.2 KB
    Дата 09-10-25
    prp.document.label.format pdf
    Размер 483.4 KB
    Дата 09-10-25
    prp.document.label.format pdf
    Размер 351.6 KB
    Дата 09-10-6
    prp.document.label.format pdf
    Размер 505.1 KB
    Дата 09-10-6
    prp.document.label.format pdf
    Размер 417.3 KB
    Дата 09-10-6
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.2 MB
    Дата 16-5-23
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    MIP70312T : MIP70312T_REACH_DECLARATION
    Описание
    MIP70312T_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    MIP70312T_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    MIP70312T : MIP70312T_ROHS_DECLARATION
    Описание
    MIP70312T_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    MIP70312T_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    MIP70312T : MIP70312T_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    MIP70312T_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    MIP70312T_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 309.7 KB
    Дата 15-7-27