Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Mini Pragma
MIP82212 Schneider Electric

MIP82212

Green premium brand logo
MIP82212 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Mini Pragma
    тип продукт или компонент
    Основа
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за табло
    [In] номинален ток
    63 A
    Nb of horizontal rows
    2
    Nb of 18 mm modules per row
    12
    Номера на клемите
    1 earth (винт) с 16
    1 neutral (винт) с 16
    Функция на клемен блок
    Земя / неутрал
    Допълнителни устройства
    Монтаж на таблото
    Вграден
    Цялостен брой 18 mm модули
    24
    Кабелен вход
    Предварително пробити отвори
    разпределителен блок
    2 x 16 mm² за earth
    2 x 16 mm² за neutral
    6 x 6 mm² за earth
    6 x 6 mm² за neutral
    8 x 10 mm² за earth
    8 x 10 mm² за neutral
    Материал на таблото
    Back part: technoplastic
    Широчина
    Стена: 270 mm
    Височина
    Стена: 353 mm
    Дълбочина
    Стена: 80 mm
    Отвън: 18 mm
    Total: 98 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60695-2-11
    EN 50102
    Огнеупорно
    Back part: 650 °C
    Степен на защита IK
    IK07
    Температура на околния въздух при работа
    -25…60 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици16
    • български14
    • English13
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Base 2 rows 12 modules flush (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 5.9 MB
    Дата 00-1-1
    Файлове в документа
    Base 2 rows 12 modules flush (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 5.6 MB
    Дата 99-12-31
    Файлове в документа
    prp.document.label.format dwg
    Размер 1.5 MB
    Дата 17-3-28
    Cuve 2 rangées 12 modules encastrée (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 1 MB
    Дата 17-3-28
    Файлове в документа
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 780 KB
    Дата 15-12-8
    prp.document.label.format pdf
    Размер 478.9 KB
    Дата 10-8-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 617.2 KB
    Дата 09-10-25
    prp.document.label.format pdf
    Размер 483.4 KB
    Дата 09-10-25
    prp.document.label.format pdf
    Размер 417.3 KB
    Дата 09-10-6
    prp.document.label.format pdf
    Размер 505.1 KB
    Дата 09-10-6
    prp.document.label.format pdf
    Размер 351.6 KB
    Дата 09-10-6
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.2 MB
    Дата 16-5-23
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    MIP82212 : MIP82212_REACH_DECLARATION
    Описание
    MIP82212_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    MIP82212_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    MIP82212 : MIP82212_ROHS_DECLARATION
    Описание
    MIP82212_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    MIP82212_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    MIP82212 : MIP82212_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    MIP82212_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    MIP82212_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 309.7 KB
    Дата 15-7-27