Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Преглед на всички   Mureva Styl
MUR36132 Schneider Electric

MUR36132

Green premium brand logo
MUR36132 Schneider Electric
MUR36132
Green premium brand logo

Контакт Шуко, открит монтаж, 16A 2P+E, дет. Защита, безв. свързване, антрацит

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Mureva Styl
    product or component type
    Контактен излаз
    Представяне на устройството
    Цялостен продукт
    конфигурация на полюсите на излаза
    2P + E с капаци
    Описание на полюсите на излаза
    Странично заземяване
    Стандартен излаз
    Schuko
    Цветови нюанс
    Grey (RAL 7016)
    Допълнителни устройства
    Монтиране на устройство
    Вграден
    Номинален ток
    16 A
    брой захранващи контактни излази
    1
    [Ue] номинално работно напрежение
    250 V AC
    Условия на употреба
    Вътрешен/външен
    Материал
    ПП (полипропилен)
    Месинг
    PC (polycarbonate)
    Начин на монтаж
    С винтове
    Капацитет на накрайници
    1...2.5 mm² for rigid cable(s)
    1...2.5 mm² for stranded cable(s)
    1...2.5 mm² for flexible cable(s)
    Захват на проводника
    13 mm
    дължина
    84 mm
    Височина
    55 mm
    Широчина
    84 mm
    Projecting depth
    30 mm
    Дълбочина на свързване
    25 mm
    Chemical and detergent products resistance
    Resistant to alcohol (70 %)
    Resistant to alcohol (96 %)
    Resistant to A-Lactic Acid
    Resistant to diluted quaternary ammonium
    Resistant to diluted bleach
    Resistant to diluted ammonia
    Resistant to soapy water
    Resistant to crystal cleaner
    Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
    Resistant to hexane
    Околна среда
    Етикети за качество
    AENOR
    EAC
    Степен на защита IP
    IP55
    Степен на защита IK
    IK08
    Устойчивост на горене
    Self-extinguishing 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Температура на околния въздух при работа
    -5…40 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…55 °C
    Опаковъчни единици
    Пакет 1 Тегло
    100,000 g
    Пакет 1 Височина
    84,000 mm
    Пакет 1 широчина
    49,000 mm
    Пакет 1 дължина
    84,000 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
  • Вижте повече
    View less

    Документи

    език
    • Всички езици14
    • български4
    • English10
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Russian2
    • Spanish3
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.2 MB
    Дата 18-10-24
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.2 MB
    Дата 17-1-12
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.9 MB
    Дата 17-1-12
    Брошури
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1 MB
    Дата 17-1-12
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1 MB
    Дата 17-1-12
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.9 MB
    Дата 18-2-19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 256.8 KB
    Дата 17-2-9
    prp.document.label.format pdf
    Размер 360 KB
    Дата 17-1-23
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 17-1-23
    prp.document.label.format pdf
    Размер 373.4 KB
    Дата 17-1-23
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 283 KB
    Дата 19-6-27
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    MUR36132 : Контакт Шуко, открит монтаж, 16A 2P+E, дет. Защита, безв. свързване, антрацит
    Описание
    Контакт Шуко, открит монтаж, 16A 2P+E, дет. Защита, безв. свързване, антрацит
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-11-29
    Описание
    Контакт Шуко, открит монтаж, 16A 2P+E, дет. Защита, безв. свързване, антрацит
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    MUR36132 : Контакт Шуко, открит монтаж, 16A 2P+E, дет. Защита, безв. свързване, антрацит
    Описание
    Контакт Шуко, открит монтаж, 16A 2P+E, дет. Защита, безв. свързване, антрацит
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-11-29
    Описание
    Контакт Шуко, открит монтаж, 16A 2P+E, дет. Защита, безв. свързване, антрацит
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    MUR36132 : Контакт Шуко, открит монтаж, 16A 2P+E, дет. Защита, безв. свързване, антрацит
    Описание
    Контакт Шуко, открит монтаж, 16A 2P+E, дет. Защита, безв. свързване, антрацит
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-11-29
    Описание
    Контакт Шуко, открит монтаж, 16A 2P+E, дет. Защита, безв. свързване, антрацит