Mureva Styl
    Тип продукт или компонент
    Капаче за ключ
    Представяне на устройството
    Механизъм
    Цветови нюанс
    Бял (RAL 9003)
    Допълнителни устройства
    Монтиране на устройство
    Вграден
    Повърхност
    Превключвателни възможности
    Двуполюсен
    актуатор
    Капаче
    Номинален ток
    16 AX
    Тип товар
    Load for energy saving lamps with ballast 200 W
    [Ue] номинално работно напрежение
    250 V AC
    Условия на употреба
    Вътрешен/външен
    Материал
    ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
    Месинг
    SEBS
    Начин на монтаж
    Безвинтов
    Капацитет на накрайници
    1.5...2.5 mm² Твърд
    1.5...2.5 mm² Гъвкав
    1.5...2.5 mm² Заседнал
    Захват на проводника
    13 mm
    Височина
    71 mm
    Широчина
    71 mm
    Дълбочина
    40 mm
    Околна среда
    Етикети за качество
    NF
    CE
    EAC
    AENOR
    Степен на защита IP
    IP55
    Степен на защита IK
    IK08
    Устойчивост на горене
    Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
    Стандарти
    EN 60669-1
    максимална работна околна температура на въздуха
    -5...40 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -25...55 °C
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Mureva Styl (Версия 1.0)
    Дата 18-10-24
    Размер 1.2 MB
    Mureva Styl catalogue with side earth socket-outlets (Версия 1.0)
    Mureva Styl catalogue with pin earth socket-outlets (Версия 1.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Mureva Styl Promotional Leaflet with pin earth socket-outlets (Версия 1.0)
    Mureva Styl Promotional Leaflet with side earth socket-outlets (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    AENOR Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17-7-28
    Размер 258.2 KB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17-7-29
    Размер 264.2 KB
    AENOR_030-002441_EN_Mureva_SW (Версия 1.0)
    Дата 17-2-20
    Размер 290.1 KB
    NF012_1003_Mureva_SW (Версия 1.0)
    Дата 17-2-20
    Размер 260.6 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 17-8-3
    Размер 895.2 KB