Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Climasys CA
NSY17996 Schneider Electric

NSY17996

NSY17996 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    ClimaSys
    Product
    ClimaSys CA
    Съвместимост на гамата
    ClimaSys CV EMC вентилатор
    тип продукт или компонент
    Outlet grille
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за терморегулиране
    Местоназначение на аксесоарите / отделните части
    ClimaSys вентилационна система
    Начин на монтаж
    С винтове
    Монтаж
    Структура на устройството
    1 outlet grille: преден
    1 metal frame: covering the plastic element
    1 metal grille: захванат към рамката
    1 уплътнение: between the perimeter of the grille and the enclosure
    Допълнителни устройства
    Материал
    ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
    Цвят
    Outlet grille: сив (RAL 7035)
    размери на отворите
    125 x 125 mm
    Височина
    External: 150 mm
    Широчина
    External: 150 mm
    Дълбочина
    External: 31 mm
    Степен на защита IP
    IP54
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици9
    • български4
    • English6
    • French2
    • Spanish2
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 19-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 19-10-18
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Файлове в документа
    pdf
    40.5 MB
    pdf
    16 MB
    prp.document.label.format zip
    Размер 56.5 MB
    Дата 17-2-1
    Файлове в документа
    pdf
    40.5 MB
    pdf
    16 MB
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format stp
    Размер 946.1 KB
    Дата 16-8-1
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.1 MB
    Дата 16-4-27
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSY17996 : Изходяща решетка CEM 56
    Описание
    Изходяща решетка CEM 56
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Изходяща решетка CEM 56
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSY17996 : Изходяща решетка CEM 56
    Описание
    Изходяща решетка CEM 56
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Изходяща решетка CEM 56
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSY17996 : Изходяща решетка CEM 56
    Описание
    Изходяща решетка CEM 56
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Изходяща решетка CEM 56
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 159 KB
    Дата 11-9-22
  • Вижте повече View less

    Софтуер и фърмуер

    език
    • Всички езици1
    Софтуер - Текуща версия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 150.8 MB
    Дата 20-2-28