Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Spacial S3D
NSYAECPKFL7B Schneider Electric

NSYAECPKFL7B

NSYAECPKFL7B Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    тип продукт или компонент
    Cable entry membrane
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоари за управление на кабелите
    Приложение на устройството
    Многофункционален
    Съвместимост на гамата
    Spacial S3D Compact кутия
    Структура на устройството
    1 membrane
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Допълнителни устройства
    Монтажна подпора
    Тяло на табло
    Плоча с кабелно уплътнение
    Материал
    TPE (thermoplastic elastomer)
    ПП (полипропилен)
    Начин на монтаж
    Монтаж
    С винтове
    Total cable entry number
    7
    Номер на кабелния вход
    1: M32
    6 x 6…13 mm: M20
    Височина
    20 mm
    9 mm
    Широчина
    220 mm
    Дълбочина
    90 mm
    Цвят
    Светло сив (RAL 7035)
    тегло на продукта
    0,176 kg
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP65 в съответствие с IEC 60529
    Стандарти
    EN 60529:#N/A
    EN 60670-1:#N/A
    EN 50262:#N/A
    Устойчивост на горене
    HB в съответствие с UL 94
    Температура на околния въздух при работа
    -20…125 °C
    Околна среда и въпроси
    Без халоген
    Устойчивост на офертата
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Оповестяване за опазване на околната среда
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици4
    • български2
    • English2
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.6 MB
    Дата 18-5-7
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.7 MB
    Дата 18-5-7
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYAECPKFL7B : Кабелна мембрана.FL21 K7B
    Описание
    Кабелна мембрана.FL21 K7B
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    Кабелна мембрана.FL21 K7B
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYAECPKFL7B : Кабелна мембрана.FL21 K7B
    Описание
    Кабелна мембрана.FL21 K7B
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    Кабелна мембрана.FL21 K7B
Сравняване на продукти: /