Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Actassi за Европа
NSYBFA610P Schneider Electric

NSYBFA610P

NSYBFA610P Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Actassi
    тип продукт или компонент
    Фиксиран перфориран рафт
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за поддържане
    Цвят
    Сив (RAL 7035)
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Actassi VDS
    Actassi VDA
    Материал
    Листова стомана
    Начин на монтаж
    Директно фиксиране
    постоянен допустим товар
    100 kg
    Широчина
    600 mm
    Дълбочина
    1000 mm
    Устойчивост на офертата
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Оповестяване за опазване на околната среда
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици4
    • български3
    • English2
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 151.5 KB
    Дата 11-8-31
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYBFA610P : Фикс.а табла 600X1000
    Описание
    Фикс.а табла 600X1000
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Фикс.а табла 600X1000
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYBFA610P : Фикс.а табла 600X1000
    Описание
    Фикс.а табла 600X1000
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Фикс.а табла 600X1000
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 833.2 KB
    Дата 11-5-5
Сравняване на продукти: /