Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за шинопровод
    product or component type
    Шинопровод
    Апликация
    Многофункционален
    Prisma приложение
    Място на монтаж
    На конструкцията на таблото
    позиция на шинопровод
    Вертикална
    Съвместимост на гамата
    Spacial SF
    Spacial SFP
    Prisma PH
    Linergy LGYE
    Linergy BS
    Допълнителни устройства
    кубично свързващо устройство
    Linergy BS страничен шинопровод - Неподвижен/фиксиран
    Linergy LGYE страничен шинопровод - Неподвижен/фиксиран
    Структура на устройството
    2 insulating bar support
    Монтажни елементи
    1 metal support
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Материал
    Стомана за metal support
    Пластмаса за bar support
    Начин на монтаж
    С монтажен елемент
    Широчина
    Номинален : 600 mm
    Fixing centers: 550 mm
    Дълбочина
    39 mm
    максимален [In] номинален ток
    3200 A
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Наличен
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (Версия 3.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD Drawing - 3D STP Format -Vertical bar support up to 3200 A (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 195.3 KB