Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Climasys CA
NSYCAF223M Schneider Electric

NSYCAF223M

NSYCAF223M Schneider Electric
NSYCAF223M

Филтър против насекоми 223х223мм

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    ClimaSys
    Наименование на продукта
    ClimaSys CA
    тип продукт или компонент
    Филтър
    Съвместимост на гамата
    ClimaSys CV
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за терморегулиране
    Допълнителни устройства
    Място на монтаж
    Between enclosure and outlet grille
    Местоназначение на аксесоарите / отделните части
    Outlet grille 268 x 248 mm
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Материал
    Неръждаема стомана
    Suitable for
    223 x 223 mm отвор
    Широчина
    Отвор: 212 mm
    Височина
    Отвор: 212 mm
    Дебелина
    8 mm
    5 mm
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици8
    • български3
    • English5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 19-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 19-10-18
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Файлове в документа
    pdf
    40.5 MB
    pdf
    16 MB
    prp.document.label.format zip
    Размер 56.5 MB
    Дата 17-2-1
    Файлове в документа
    pdf
    40.5 MB
    pdf
    16 MB
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 81 KB
    Дата 11-2-17
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYCAF223M : Филтър против насекоми 223х223мм
    Описание
    Филтър против насекоми 223х223мм
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Филтър против насекоми 223х223мм
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYCAF223M : Филтър против насекоми 223х223мм
    Описание
    Филтър против насекоми 223х223мм
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Филтър против насекоми 223х223мм
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYCAF223M : Филтър против насекоми 223х223мм
    Описание
    Филтър против насекоми 223х223мм
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Филтър против насекоми 223х223мм
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 159 KB
    Дата 11-9-22
  • Вижте повече View less

    Софтуер и фърмуер

    език
    • Всички езици1
    Софтуер - Текуща версия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 150.8 MB
    Дата 20-2-28