Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    ClimaSys
    Наименование на продукта
    ClimaSys CA
    product or component type
    Филтър
    Съвместимост на гамата
    Prisma P
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за терморегулиране
    Допълнителни устройства
    Място на монтаж
    Между табло и външна решетка
    Местоназначение на аксесоарите / отделните части
    Изходна решетка 137 x 117 mm
    Количество в комплект
    Комплект от 5
    размери на отворите
    92 x 92 mm отвор
    Широчина
    Външен: 117 mm
    Отвор: 92 mm
    Височина
    External: 137 mm
    Отвор: 92 mm
    Дебелина
    6 mm
    Устойчивост на офертата
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Гаранции по договора
    Период
    18 months 18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ProClima (Версия 7.1.3)
    Дата 19-2-11
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 17-2-1
    Размер 40.5 MB
    Дата 17-2-1
    Размер 16 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Declaration EC conformity of Climasys CVF,CAG,CAF,CAC (Range IP 54) Fans and Grills (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-2
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-2
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ClimaSys CV_PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 159 KB