Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    ClimaSys
    Наименование на продукта
    ClimaSys CA
    Съвместимост на гамата
    Thalassa PLS
    Thalassa PLM
    Thalassa TBP
    Thalassa TBS
    product or component type
    Клапън за ослобождаване на налягането
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за терморегулиране
    Характеристики на околната среда
    Водоустойчив
    Начин на монтаж
    Завити
    Структура на устройството
    1 x valve
    Количество в комплект
    Комплект от 10
    Допълнителни устройства
    Материал
    PA6
    Acrilic co-polymer ( membrane )
    диаметър
    11.5 mm
    Височина
    17.1 mm
    Широчина
    18.3 mm
    Устойчивост на горене
    V2
    максимална работна околна температура на въздуха
    -40...150 °C
    пропускливост
    16 l/h
    разлика в натиск
    < 1 bar
    Устойчивост на офертата
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ProClima (Версия 7.1.3)
    Дата 19-2-11
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 17-2-1
    Размер 40.5 MB
    Дата 17-2-1
    Размер 16 MB
    Mureva, Thalassa (Версия 2.0)
    Дата 17-3-14
    Размер 8.7 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-2
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-2
    Размер 195.3 KB