Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    ClimaSys
    Наименование на продукта
    ClimaSys CA
    product or component type
    Метална ламела
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за терморегулиране
    Местоназначение на аксесоарите / отделните части
    ClimaSys вентилационна система
    Място на монтаж
    Страни на табло
    Начин на монтаж
    С винтове
    Структура на устройството
    1 x монтажни елементи
    1 x metal louvre
    Допълнителни устройства
    Материал
    Стомана
    Цвят
    Сив ( RAL 7035 )
    Покритие
    Епоксидно полиестерно прахово боядисване
    размери на отворите
    317 x 91 mm
    Височина
    External: 345 mm
    Широчина
    Външен: 148 mm
    Степен на защита IP
    IP20
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ProClima (Версия 7.1.3)
    Дата 19-2-11
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 17-2-1
    Размер 40.5 MB
    Дата 17-2-1
    Размер 16 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for NSYCAG317X120M: ClimaSys CA - Outlet grille and ventilation (Версия 1.0)
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 13-5-29
    Размер 712 B
    Дата 13-5-29
    Размер 60.8 MB
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 13-5-29
    Размер 710 B
    Дата 13-5-29
    Размер 182.1 MB
    Metal Outletgrille cut-out317x120mm (Версия 1.0)
    Дата 14-1-17
    Размер 875.7 KB
    Дата 14-1-17
    Размер 539.4 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-4
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-4
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17-11-17
    Размер 391.5 KB