Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    ClimaSys
    Наименование на продукта
    ClimaSys CA
    product or component type
    Запечатващ капак
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за терморегулиране
    Допълнителни устройства
    Място на монтаж
    На таблото
    Начин на монтаж
    С винтове
    Съвместимост на гамата
    ClimaSys CV EMC вентилатор
    Структура на устройството
    1 капак
    1 филтър
    Материал
    Боядисана стомана
    Цвят
    Сив RAL 7035
    размери на отворите
    291 x 291 mm
    Височина
    External: 430 mm
    Широчина
    External: 373 mm
    Дълбочина
    External: 105 mm
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP55
    Устойчивост на офертата
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ProClima (Версия 7.1.3)
    Дата 19-2-11
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 17-2-1
    Размер 40.5 MB
    Дата 17-2-1
    Размер 16 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 13-5-29
    Размер 712 B
    Дата 13-5-29
    Размер 60.8 MB
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 13-5-29
    Размер 710 B
    Дата 13-5-29
    Размер 182.1 MB
    CAD files for NSYCAP291LZF: ClimaSys CA - Cover (Версия 1.0)
    Дата 19-2-6
    Размер 176.8 KB
    Cover IP55 Aluz. cut-out291x291mm (Версия 1.0)
    Дата 14-1-13
    Размер 880.1 KB
    Дата 14-1-13
    Размер 289.9 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ClimaSys CV_PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 159 KB