Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    ClimaSys
    Наименование на продукта
    ClimaSys CC
    product or component type
    Електронен хигростат
    температурни настройки
    -40...80 °C
    настройка на влажността
    20...80 %
    Тип дисплей
    OLED екран
    визуализирана информация
    Температура в °F
    Температура в °C
    Относителна влажност
    Допълнителни устройства
    Входно напражение
    9...30 V AC/DC
    тип сензор
    Избираем NTC външен сензор
    Максимална превключвателна възможност
    4 A 30 V AC/DC
    Електрическо свързване
    8 connectors 2.5 mm²
    Монтажен режим
    С клипс
    С винтове
    Височина
    External: 85 mm
    Широчина
    External: 56 mm
    Дълбочина
    External: 44 mm
    Място на монтаж
    35 мм DIN шина
    На монтажна плоча
    Кръстати релси
    Spacial подпори
    максимална работна околна температура на въздуха
    -40...80 °C
    хистерезис
    2 K programmed value
    хистерезис
    3 %
    брой изходи
    2 output(s) ventilation/heating function
    Материал
    PC
    Цвят
    Светло сив
    Устойчивост на горене
    Самогасящ в съответствие с UL94 (material V0)
    Продуктови сертификати
    UR
    Устойчивост на офертата
    RoHS (дата: YYWW)
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ProClima (Версия 7.1.3)
    Дата 19-2-11
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 17-2-1
    Размер 40.5 MB
    Дата 17-2-1
    Размер 16 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Hygrotherm 9-30V (Версия 1.0)
    Дата 17-9-18
    Размер 7.2 MB
    Дата 17-9-18
    Размер 402.9 KB
    EPLAN Macros EDZ Format ClimaSys (Версия 1.0)
    Дата
    Размер 104.6 MB
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Версия 1.0)
    Дата 19-3-8
    Размер 997.8 MB
    CAD files for NSYCCOHYT30VID: ClimaSys CC - Hygrotherm (Версия 1.0)
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 13-5-29
    Размер 712 B
    Дата 13-5-29
    Размер 60.8 MB
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 13-5-29
    Размер 710 B
    Дата 13-5-29
    Размер 182.1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Certificate - compliance to UL60730-1,part1 and CSA-E60730-1:02,part1 - ClimaSys CC electronic thermostats, hygrostat and hygrotherm (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ELECTRONIC THERMO-HYGROSTAT TECHNICAL INSTRUCTIONS (Версия 04)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Declaration- EC conformity - Climasys CC Electronic control devices (Версия 2.0)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-25
    Размер 195.3 KB