Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    ClimaSys
    Наименование на продукта
    ClimaSys CC
    product or component type
    Обикновен термостат
    температурни настройки
    0...60 °C
    визуализирана информация
    Температура в °F
    Допълнителни устройства
    Входно напражение
    250 V
    тип сензор
    Биметал
    Тип и състав на контактите
    НЕ
    съпротивление на контакта
    < 10 mOhm
    Експлотационен живот в цикли
    >= 100000 цикъла
    Максимална превключвателна възможност
    10 A 250 V AC Съпротивителни
    15 A 120 V AC Съпротивителни
    30 W DC
    2 A 120...250 V AC Индуктивен pf: 0.6
    Електрическо свързване
    4 клеми 2.5 mm²
    Монтажен режим
    С клипс
    Височина
    External: 68 mm
    Широчина
    External: 33 mm
    Дълбочина
    External: 44 mm
    тегло на продукта
    40 g
    Място на монтаж
    На монтажна плоча
    35 мм DIN шина
    Spacial подпори
    Кръстати релси
    максимална работна околна температура на въздуха
    -20...80 °C
    Степен на защита IP
    IP20
    хистерезис
    7 %
    брой изходи
    1 output(s) ventilation function
    Материал
    PC
    Цвят
    Светло сив
    Устойчивост на горене
    Самогасящ в съответствие с UL94 (material V0)
    Продуктови сертификати
    UL
    Устойчивост на офертата
    RoHS (дата: YYWW)
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ProClima (Версия 7.1.3)
    Дата 19-2-11
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Версия 2.0)
    Дата 17-2-1
    Размер 40.5 MB
    Дата 17-2-1
    Размер 16 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Версия 2.1)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Версия 1.0)
    Дата 19-3-8
    Размер 997.8 MB
    CAD files for NSYCCOTHOF: ClimaSys CC - Thermostat (Версия 1.0)
    EPLAN Macros EDZ Format ClimaSys (Версия 1.0)
    Дата
    Размер 104.6 MB
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 13-5-29
    Размер 712 B
    Дата 13-5-29
    Размер 60.8 MB
    CAD Drawing Package for Thermal components (Версия 1.0)
    Дата 13-5-29
    Размер 710 B
    Дата 13-5-29
    Размер 182.1 MB
    CAD drawing - Customized ClimaSys NSYCCOTHC(F) and NSYCCOTHO(F) (Версия 1.0)
    Simple Thermostat (NO vent.) (ºF) (Версия 1.0)
    Дата 14-1-28
    Размер 898 KB
    Дата 14-1-28
    Размер 12 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TECHNICAL INSTRUCTION ELECTROMECHANICAL THERMOSTAT (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Declaration- EC conformity - Climasys CC Electronic control devices (Версия 2.0)