Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за табло
    product or component type
    Сгъваем панел
    Апликация
    Сегментирано приложение
    за номинални размери на таблото
    H:  -
    Място на монтаж
    Отпред на върха
    Съвместимост на гамата
    Spacial SFM
    Структура на устройството
    1 Табло
    2 escutcheon lock and 3 mm double bar insert
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Допълнителни устройства
    Материал
    Листова стомана
    Цвят
    Сив RAL 7035
    Покритие
    Епоксидно полиестерно прахово боядисване
    Тип брава
    Lock 3 mm double bar
    брой ключалки
    2
    Тип врата
    Външна
    Страна на отваряне на вратата
    Upwards 90 °
    Височина
    Номинален : 300 mm
    Real: 282 mm
    Широчина
    Номинален : 600 mm
    Real: 569 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacail SF compartimentalised folding panel (Версия 1.0)
    Дата 15-12-1
    Размер 501.8 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 17-10-5
    Размер 349.6 KB