Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    product or component type
    Плоча с кабелно уплътнение
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоари за управление на кабелите
    Номинална широчина на таблото
    800 mm
    Номинална дълбочина на таблото
    1200 mm
    Съвместимост на гамата
    Spacial SF
    Място на монтаж
    Дъно на табло
    тип на уплътнение плоча
    CaSys плоча
    Структура на устройството
    Монтажни елементи
    1 плоча
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Материал
    Галванизирана стомана
    Допълнителни устройства
    Височина
    1120 mm
    Дебелина
    1.5 mm
    Устойчивост на офертата
    RoHS (дата: YYWW)
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-25
    Размер 195.3 KB