Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    product or component type
    Плоча с кабелно уплътнение
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоари за управление на кабелите
    Апликация
    Електронно приложение
    Номинална широчина на таблото
    800 mm
    Номинална дълбочина на таблото
    800 mm
    Съвместимост на гамата
    Spacial SF
    Място на монтаж
    Дъно на табло
    тип на уплътнение плоча
    CaSys плоча
    Структура на устройството
    Монтажни елементи
    1 плоча
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Материал
    Галванизирана стомана
    Допълнителни устройства
    Височина
    35 mm
    Дебелина
    1.5 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Версия 1.0)
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 17-10-5
    Размер 349.6 KB