Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    категория
    Аксесоар за проводник
    product or component type
    Кабелен носач
    Апликация
    Многофункционален
    за номинални размери на таблото
    D: 600 mm
    Допълнителни устройства
    Място на монтаж
    На конструкцията на таблото
    Съвместимост на гамата
    Spacial SF
    Spacial SFX
    Spacial SM
    Spacial SMX
    Структура на устройството
    2 шина
    Монтажни елементи
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Материал
    Стомана
    Покритие
    Поцинкован
    Работен ъгъл
    90 °
    регулиране при монтаж
    Регулируем на всеки 25 mm
    С фиксиран център
    550 mm
    Височина
    20 mm
    Широчина
    Номинален : 600 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months 18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 17-10-5
    Размер 349.6 KB