Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    product or component type
    Устройство за опорен стълб
    Апликация
    Многофункционален
    за номинални размери на таблото
      -  
    Място на монтаж
    Между табло и подпора
    Монтажна подпора
    За фиксиране на подпората към таблото
    Съвместимост на гамата
    Spacial CRN
    Структура на устройството
    2 x плоча
    1 x уплътнение
    Монтажни елементи
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Допълнителни устройства
    Материал
    Стомана
    Цвят
    Сив RAL 7035
    Покритие
    Епоксидно полиестерно прахово боядисване
    Начин на монтаж
    С монтажен елемент - between enclosure and support pillar location
    постоянен допустим товар
    0 kg
    Височина
    0 mm
    тегло на продукта
    0.5 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    User Manual for Spacial CRN adapter plate for supporting pole (Версия 1)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CRN Coupling plate 180X62 (A) (Версия 1.0)
    Дата 14-1-13
    Размер 43.1 KB
    Дата 14-1-13
    Размер 214.3 KB
    CAD files for NSYCHCOA: CRN Coupling plate (Версия 1.0)
    Дата 19-2-6
    Размер 113.5 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17-11-17
    Размер 391.5 KB