Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Spacial CRN
NSYCRNG810300D Schneider Electric

NSYCRNG810300D

Green premium brand logo
NSYCRNG810300D Schneider Electric
NSYCRNG810300D
Green premium brand logo

Табло табло CRNG 800х1000х300 2 вр.без м

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Наименование на продукта
    Spacial CRNG
    Область применения
    Многофункционален
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Compact кутия
    Номинална височина на таблото
    800 mm
    Номинална широчина на таблото
    1000 mm
    Номинална дълбочина на таблото
    300 mm
    Тип аксесоари за инсталация
    Стенен монтаж
    Структура на устройството
    1 Тяло
    1 Заключване
    2 плоча с кабелно уплътнение: Дъно
    2 Врата
    Тип врата
    Плътен
    описание на монтажната плоча
    Без монтажна плоча
    Допълнителни устройства
    тип корпуса
    Single piece body
    Брой врати
    Преден панел: 2
    Страна на отваряне на вратата
    Обратим (120 °)
    Тип брава
    3 points lock, 5 mm double-bar
    type of gland plate
    Стандарт
    Достъп за работа
    Преден
    Отстраняеми части
    Врата С панти
    Плоча с кабелно уплътнение с винтове
    Материал
    Тяло: стомана
    Покритие
    Епоксидно полиестерно прахово боядисване
    Цвят
    Сив (RAL 7035)
    Стандарти
    IEC 62208
    Продуктови сертификати
    CUL
    UL
    тегло на продукта
    41 kg
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP55 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK10 в съответствие с IEC 62262
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици14
    • български9
    • English11
    • French8
    • Spanish7
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 19-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.7 MB
    Дата 18-5-7
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 5 MB
    Дата 16-10-27
    Файлове в документа
    pdf
    1,006.8 KB
    stp
    4 MB
    EPLAN Macros XML Format Spacial CRN (Версия 1.1)
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 6 MB
    Дата 15-1-30
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 218.6 KB
    Дата 11-11-2
    prp.document.label.format zip
    Размер 220.3 KB
    Дата 11-11-2
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 179.2 KB
    Дата 15-5-4
    prp.document.label.format zip
    Размер 8.3 MB
    Дата 15-4-17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 363.5 KB
    Дата 09-12-9
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 956.9 KB
    Дата 11-10-5
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 338.8 KB
    Дата 16-4-20
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYCRNG810300D : NSYCRNG810300D_REACH_DECLARATION
    Описание
    NSYCRNG810300D_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    NSYCRNG810300D_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYCRNG810300D : NSYCRNG810300D_ROHS_DECLARATION
    Описание
    NSYCRNG810300D_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    NSYCRNG810300D_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYCRNG810300D : NSYCRNG810300D_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    NSYCRNG810300D_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    NSYCRNG810300D_ROHS_CHINA_DECLARATION