Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Spacial CRN
NSYDLM240 Schneider Electric

NSYDLM240

Green premium brand logo
NSYDLM240 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    Application
    Многофункционален
    Приложение с модулно разпределение
    тип продукт или компонент
    Шаси
    Съкратено наименование на устройството
    DLM
    For enclosure nominal dimensions
    -
    Място на монтаж
    Предна част на табло
    Step slide
    Съвместимост на гамата
    Spacial S3D
    Spacial S3X
    Spacial CRN
    Структура на устройството
    1 chassis structure
    2 finish cover
    1 neutral/earth strip 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
    6 front panels with 35 mm DIN rail
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Допълнителни устройства
    Материал
    Стомана
    Цвят
    Преден панел: сив (RAL 7035)
    Покритие
    Polyester powder
    Начин на монтаж
    С монтажен елемент - on front and back with supports
    настройка
    In height from 40 to 85 mm за DIN шина
    Брой хоризонтални редове
    6
    Цялостен брой 18 mm модули
    240
    type of front plate
    Plain and cut-out plates
    брой отвори
    6 отвора
    Височина
    953 mm
    Широчина
    755 mm
    Дълбочина
    101,5 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици10
    • български6
    • English7
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 19-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 19-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.6 MB
    Дата 18-5-7
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.7 MB
    Дата 18-5-7
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 670.6 MB
    Дата 19-9-12
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.3 GB
    Дата 19-4-16
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYDLM240 : NSYDLM240_REACH_DECLARATION
    Описание
    NSYDLM240_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    NSYDLM240_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYDLM240 : NSYDLM240_ROHS_DECLARATION
    Описание
    NSYDLM240_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    NSYDLM240_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYDLM240 : NSYDLM240_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    NSYDLM240_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    NSYDLM240_ROHS_CHINA_DECLARATION
Сравняване на продукти: /