Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Spacial SF
NSYECV8121 Schneider Electric

NSYECV8121

NSYECV8121 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    тип продукт или компонент
    Плоча с кабелно уплътнение
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоари за управление на кабелите
    Съвместимост на гамата
    Spacial SF
    Място на монтаж
    Дъно на табло
    тип кабелно уплътнение
    Вентилиран
    Кабелен вход
    1 вход
    Структура на устройството
    монтажни елементи
    1 плоча
    self extinguishing polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25 mm
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Материал
    Галванизирана стомана
    Допълнителни устройства
    Височина
    22 mm
    Широчина
    Номинален: 800 mm
    Полезно: 616 mm
    Real: 644 mm
    Дълбочина
    Номинален: 1200 mm
    Дебелина
    1,5 mm
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
Сравняване на продукти: /