Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Spacial CRN
NSYEMA40 Schneider Electric

NSYEMA40

Green premium brand logo
NSYEMA40 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    category
    Аксесоар за монтаж
    тип продукт или компонент
    Конектор
    Съвместимост на гамата
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial S3CM
    Application
    Многофункционален
    For enclosure nominal dimensions
    -
    Място на монтаж
    Между C40 релси
    Структура на устройството
    1 Конектор
    Количество в комплект
    Комплект от 20
    Материал
    Стомана
    Допълнителни устройства
    Покритие
    Поцинкован
    Начин на монтаж
    С монтажен елемент
    дължина
    100 mm
    Височина
    10 mm
    Широчина
    40,3 mm
    Дълбочина
    100 mm
    Дебелина
    2 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици5
    • български3
    • English2
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 19-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 19-10-18
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYEMA40 : С релса с EMA конектор 100х40
    Описание
    С релса с EMA конектор 100х40
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    С релса с EMA конектор 100х40
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYEMA40 : С релса с EMA конектор 100х40
    Описание
    С релса с EMA конектор 100х40
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    С релса с EMA конектор 100х40
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYEMA40 : С релса с EMA конектор 100х40
    Описание
    С релса с EMA конектор 100х40
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    С релса с EMA конектор 100х40
Сравняване на продукти: /