Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Spacial SM
NSYFB45 Schneider Electric

NSYFB45

Green premium brand logo
NSYFB45 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    category
    Аксесоар за монтаж
    тип продукт или компонент
    Rail fixing support
    Съвместимост на гамата
    Spacial SF
    Spacial SM
    Spacial SFM
    Application
    Многофункционален
    For enclosure nominal dimensions
    -
    Място на монтаж
    On structure of enclosure
    предназначение на продуктите
    Релса
    Структура на устройството
    1 скоба
    монтажни елементи
    Количество в комплект
    Комплект от 10
    Материал
    Стомана
    Допълнителни устройства
    Покритие
    Поцинкован
    Височина
    50 mm
    Широчина
    70 mm
    Дълбочина
    220 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици9
    • български5
    • English6
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 19-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 19-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 12.3 MB
    Дата 16-11-17
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format dwg
    Размер 24.8 KB
    Дата 11-3-23
    prp.document.label.format dwg
    Размер 24.8 KB
    Дата 11-3-23
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYFB45 : Скоба за DIN релса под 45?
    Описание
    Скоба за DIN релса под 45?
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    Скоба за DIN релса под 45?
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYFB45 : Скоба за DIN релса под 45?
    Описание
    Скоба за DIN релса под 45?
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    Скоба за DIN релса под 45?
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYFB45 : Скоба за DIN релса под 45?
    Описание
    Скоба за DIN релса под 45?
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    Скоба за DIN релса под 45?
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 349.6 KB
    Дата 15-12-21
Сравняване на продукти: /