Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Аксесоари за осветление и друго
NSYLAM1MDC Schneider Electric

NSYLAM1MDC

NSYLAM1MDC Schneider Electric
NSYLAM1MDC

Свързващ кабел 1,5m дълъг за LED лампи

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Thalassa
    Съвместимост на гамата
    Spacial
    Thalassa
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за проводник
    тип продукт или компонент
    Interconnection cable
    Application
    Многофункционален
    тип на мрежата
    DC
    Допълнителни устройства
    Дължина на кабела
    1 m
    Maximum quantity of lamps interconnected
    5
    Продуктови сертификати
    IEC
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици8
    • български3
    • English5
    • Spanish1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 19-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 19-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.6 MB
    Дата 18-5-7
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.7 MB
    Дата 18-5-7
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.7 MB
    Дата 17-3-13
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYLAM1MDC : NSYLAM1MDC_REACH_DECLARATION
    Описание
    NSYLAM1MDC_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    NSYLAM1MDC_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYLAM1MDC : NSYLAM1MDC_ROHS_DECLARATION
    Описание
    NSYLAM1MDC_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    NSYLAM1MDC_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYLAM1MDC : NSYLAM1MDC_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    NSYLAM1MDC_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    NSYLAM1MDC_ROHS_CHINA_DECLARATION
Сравняване на продукти: /