Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Thalassa PLA
NSYMFPLAZ103 Schneider Electric

NSYMFPLAZ103

Green premium brand logo
NSYMFPLAZ103 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Thalassa
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за фиксиране
    тип продукт или компонент
    Floor-fixing frame
    Application
    Многофункционален
    For enclosure nominal dimensions
    1000 mm 320 mm
    Място на монтаж
    On the floor
    Съвместимост на гамата
    Thalassa PLA
    Структура на устройството
    монтажни елементи
    4 floor-fixing stud
    1 floor-fixing frame
    Допълнителни устройства
    Материал
    Стомана
    Покритие
    Поцинкован
    Начин на монтаж
    Завити - on enclosure
    By floor-fixing studs - on floor
    Височина
    8 mm
    Широчина
    980 mm
    Дълбочина
    260 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици7
    • български4
    • English4
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 19-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 19-10-18
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 177.4 KB
    Дата 19-8-22
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYMFPLAZ103 : NSYMFPLAZ103_REACH_DECLARATION
    Описание
    NSYMFPLAZ103_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-28
    Описание
    NSYMFPLAZ103_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYMFPLAZ103 : NSYMFPLAZ103_ROHS_DECLARATION
    Описание
    NSYMFPLAZ103_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-28
    Описание
    NSYMFPLAZ103_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYMFPLAZ103 : NSYMFPLAZ103_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    NSYMFPLAZ103_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-28
    Описание
    NSYMFPLAZ103_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 90 KB
    Дата 11-9-28
Сравняване на продукти: /