Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Табло за стоящ монтаж PLAZT с основа+козирка 1500x1000x420 IP44

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Thalassa
    Наименование на продукта
    Thalassa PLA
    Приложение на устройството
    Многофункционален
    product or component type
    Подходящо табло
    Съкратено наименование на устройството
    PLAZT
    Номинална височина на таблото
    1500 mm
    Номинална широчина на таблото
    1000 mm
    Номинална дълбочина на таблото
    420 mm
    Монтаж на таблото
    Стоящ монтаж
    Структура на устройството
    1 top part
    1 bottom part
    1 canopy
    2 заден панел
    2 Врата
    1 цокъл
    2 side part
    Допълнителни устройства
    Вид основа
    Отворена горна и долна част, сглобени със странични части
    тип врата
    Плътен преден
    Брой врати
    2
    Страна на отваряне на вратата
    Right and left 180 °
    Тип брава
    4 точково заключване, ръкохватка с 5 mm вложка
    Достъп за работа
    Преден
    Заден
    Горен
    Дъно
    Отстраняеми части
    Врата С панти
    Заден панел с монтажен елемент
    Canopy с монтажен елемент
    Материал
    Polyester reinforced with fibreglass
    Цвят
    Сив RAL 7035
    Стандарти
    IEC 62208
    Продуктови сертификати
    Veritas
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP44 with plinth type open bottom part and ventilated canopy IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK10 Плътна врата IEC 62262
    Огнеупорно
    960 °C IEC 62208
    Температура на околния въздух за складиране
    -35...90 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Наличен
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA online (Версия 2.0)
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA (Версия 2.0)
    Дата 19-2-11
    Размер 5.1 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD Drawing - 3D STP Format -Polyester encl. PLAZT version with open bottom part and canopy H1500xW1000xD420 (Версия 1.0)
    CAD files for NSYPLAZT15104G: Polyester floor-standing enclosure PLA (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    MOUNTING INSTRUCTIONS NSYPLAZ (Версия 01)
    Дата 15-10-19
    Размер 1.3 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 200 B