Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Spacial SDB
NSYPMD2015 Schneider Electric

NSYPMD2015

Green premium brand logo
NSYPMD2015 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    тип продукт или компонент
    Монтажна плоча
    Място на монтаж
    Долна част на таблото
    описание на монтажната плоча
    Плътен
    Съвместимост на гамата
    Spacial SDB
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Допълнителни устройства
    Начин на монтаж
    С винтове M4
    Височина
    Номинален: 206 mm
    Широчина
    Номинален: 156 mm
    тегло на продукта
    0,39 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици7
    • български3
    • English4
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 19-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 19-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.6 MB
    Дата 18-5-7
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.7 MB
    Дата 18-5-7
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYPMD2015 : NSYPMD2015_REACH_DECLARATION
    Описание
    NSYPMD2015_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    NSYPMD2015_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYPMD2015 : NSYPMD2015_ROHS_DECLARATION
    Описание
    NSYPMD2015_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    NSYPMD2015_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYPMD2015 : NSYPMD2015_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    NSYPMD2015_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    NSYPMD2015_ROHS_CHINA_DECLARATION
Сравняване на продукти: /