Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Наименование на продукта
    Spacial S3CM
    Апликация
    Приложението за диалог между човек и машина
    Категория
    Контролно табло
    Номинална височина на таблото
    600 mm
    Номинална широчина на таблото
    800 mm
    Номинална дълбочина на таблото
    300 mm
    Тип аксесоари за инсталация
    Система за окачване
    предназначение на продуктите
    Интерфейс
    Структура на устройството
    Шина 2
    Тяло 1
    Door with lock 1
    Reinforcement plate 1
    Front trim frame 1
    Допълнителни устройства
    Вид основа
    Тяло от една част
    Тип врата
    Плътен
    Брой врати
    1 заден
    Страна на отваряне на вратата
    Обратим 120 °
    Тип брава
    3 mm двойна блокировка
    описание на монтажната плоча
    Без монтажна плоча
    тип на уплътнение плоча
    Без плоча
    Достъп за работа
    Заден
    Отстраняеми части
    Врата С панти
    Trim frame с винтове
    2 rails с винтове
    Материал
    Стомана за enclosure and front face
    Алуминий за trim frame
    Покритие
    Епоксидно полиестерно прахово боядисване
    Цвят
    Сив RAL 7035 Табло:
    Grey RAL 7040 front face :
    тегло на продукта
    30.25 kg
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP54 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK10 в съответствие с IEC 62262
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for NSYS3CM608030: Spacial S3CM (Версия 1.0)
    Дата 19-2-6
    Размер 192 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17-11-17
    Размер 391.5 KB